VWV metal IP68 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Metal thread fittings
Metric thread
VW 90 elbow
Powered by
CAD모델 선택
{pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/vw_90_winkel/_vwv-m638-14_metal.prj},{NB=_VWV-M207-6_metal 0},{IDNR=_VWV-M207-6_metal},{BLACK=NVWV-M207-6},{GREY=MVWV-M207-6},{M=M20 x 1.5},{NW=17},{GL=6},{SEALING=0},{L=43.0},{H=58.5},{AD=29.5},{FD=29.0},{ID=13.0},{MAT=PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{DI=0.000},{GID=13.000},{A2=27.500},{GAD=20.000},{GKD=18.200},{RD=21.500},{HV=6.200},{I=8.300},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{FB=6.500},{GF2=0.500},{LA=17.000},{E=24.800},{ET=35.000},{ADF=22.500},{SVNA1=27.0},{P=1.500},{ORS=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VWV-M120-10_metal 0
NVWV-M120-10
MVWV-M120-10
M12 x 1.5
10
10
37.5
39.5
20.0
20.0
5.5
PA6 / Ms
_VWV-M120-5_metal 0
NVWV-M120-5
MVWV-M120-5
M12 x 1.5
10
5
32.5
39.5
20.0
20.0
5.5
PA6 / Ms
_VWV-M160-10_metal 0
NVWV-M160-10
MVWV-M160-10
M16 x 1.5
10
10
37.5
41.5
20.0
24.0
9.0
PA6 / Ms
_VWV-M160-5_metal 0
NVWV-M160-5
MVWV-M160-5
M16 x 1.5
10
5
32.5
41.5
20.0
24.0
9.0
PA6 / Ms
_VWV-M162-10_metal 0
NVWV-M162-10
MVWV-M162-10
M16 x 1.5
12
10
42.0
46.5
23.5
24.0
9.5
PA6 / Ms
_VWV-M162-5_metal 0
NVWV-M162-5
MVWV-M162-5
M16 x 1.5
12
5
37.0
46.5
23.5
24.0
9.5
PA6 / Ms
_VWV-M202-10_metal 0
NVWV-M202-10
MVWV-M202-10
M20 x 1.5
12
10
42.0
49.0
23.5
29.0
13.0
PA6 / Ms
_VWV-M202-6_metal 0
NVWV-M202-6
MVWV-M202-6
M20 x 1.5
12
6
38.0
49.0
23.5
29.0
13.0
PA6 / Ms
_VWV-M207-10_metal 0
NVWV-M207-10
MVWV-M207-10
M20 x 1.5
17
10
47.0
58.5
29.5
29.0
13.0
PA6 / Ms
_VWV-M207-6_metal 0
NVWV-M207-6
MVWV-M207-6
M20 x 1.5
17
6
43.0
58.5
29.5
29.0
13.0
PA6 / Ms
_VWV-M253-11_metal 0
NVWV-M253-11
MVWV-M253-11
M25 x 1.5
23
11
59.0
67.0
37.0
35.0
18.0
PA6 / Ms
_VWV-M253-7_metal 0
NVWV-M253-7
MVWV-M253-7
M25 x 1.5
23
7
55.0
67.0
37.0
35.0
18.0
PA6 / Ms
_VWV-M329-13_metal 0
NVWV-M329-13
MVWV-M329-13
M32 x 1.5
29
13
68.0
74.5
44.0
43.0
25.0
PA6 / Ms
_VWV-M329-8_metal 0
NVWV-M329-8
MVWV-M329-8
M32 x 1.5
29
8
63.0
74.5
44.0
43.0
25.0
PA6 / Ms
_VWV-M406-13_metal 0
NVWV-M406-13
MVWV-M406-13
M40 x 1.5
36
13
78.5
98.0
53.5
55.0
32.0
PA6 / Ms
_VWV-M406-8_metal 0
NVWV-M406-8
MVWV-M406-8
M40 x 1.5
36
8
75.5
98.0
53.5
55.0
30.0
PA6 / Ms
_VWV-M508-14_metal 0
NVWV-M508-14
MVWV-M508-14
M50 x 1.5
48
14
92.5
111.0
66.0
69.0
40.5
PA6 / Ms
_VWV-M508-9_metal 0
NVWV-M508-9
MVWV-M508-9
M50 x 1.5
48
9
90.5
111.0
66.0
69.0
40.0
PA6 / Ms
_VWV-M638-14_metal 0
NVWV-M638-14
MVWV-M638-14
M63 x 1.5
48
14
92.5
114.0
66.0
75.0
49.5
PA6 / Ms
_VWV-M638-10_metal 0
NVWV-M638-10
MVWV-M638-10
M63 x 1.5
48
10
90.5
114.0
66.0
75.0
50.0
PA6 / Ms
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VBV metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VNV metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
GMM - Metal lock nuts
PMA
28.11.2023
SBV metal IP68 - Swivel fitting
PMA
28.11.2023
AVR IP68 - Corrugated conduit adapter
PMA
20.06.2024
VYR IP68 - Distributor
PMA
28.11.2023
VTD IP66 - Distributor
PMA
28.11.2023
Standard - Corrugated conduit
PMA
28.11.2023
MN - Polyamide lock nuts
PMA
28.11.2023
VWV IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VAV metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VNV IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VWV Metal IP68 - Fitting
ABB Installation Products
09.03.2023
VNZ metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성