카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T22 - Swivel L male adaptor parallel
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t22.prj},{NB=T220818},{VERSION=},{D=8.200},{G=1/8},{N=9.7280},{B=13.5},{H=5.5},{L=23.10},{L1=20.65},{HEX=13},{PBOX=100},{CODEX=220818},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap},{L2=1.747},{D8=13.000},{L3=0.324},{D2=30.500},{L4=1.350},{D3=10.100},{L5=13.750},{D4=10.000},{L6=1.500},{SWH1=5.000},{D5=12.800},{D6=11.000},{L7=1.150},{NH=4.100},{ND=3.800},{KX=4.715},{DX=0.890},{RZ=0.300},{CN=0.000},{D7=0.000},{CODEY=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
[mm]
B
øB
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HEX
ⁿ/ₐ
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T2204M3
T2204M3
4.200
M3
9.5
3.0
17.35
14.80
8
50
T2204M5
T2204M5
4.200
M5
9.5
4.0
17.35
15.80
8
100
T220418
T220418
4.200
1/8
9.5
5.5
17.35
18.35
13
100
T220414
T220414
4.200
1/4
9.5
6.5
17.20
20.40
16
100
T2206M5
T2206M5
6.200
M5
11.5
4.0
21.10
16.10
8
100
T220618
T220618
6.200
1/8
11.5
5.5
21.10
18.35
13
100
T220614
T220614
6.200
1/4
11.5
6.5
21.10
20.55
16
100
T220818
T220818
8.200
1/8
13.5
5.5
23.10
20.65
13
100
T220814
T220814
8.200
1/4
13.5
6.5
23.10
20.55
16
100
T220838
T220838
8.200
3/8
13.5
7.5
23.10
25.20
18
50
T221018
T221018
10.200
1/8
18.4
5.5
27.80
25.90
14
50
T221014
T221014
10.200
1/4
17.0
6.5
26.70
23.35
16
50
T221038
T221038
10.200
3/8
17.0
7.5
26.70
25.00
18
50
T221012
T221012
10.200
1/2
17.0
9.0
26.70
29.30
21
25
T221214
T221214
12.200
1/4
20.0
6.5
28.90
24.35
16
25
T221238
T221238
12.200
3/8
20.0
7.5
28.90
26.50
18
25
T221212
T221212
12.200
1/2
20.0
9.0
28.90
29.30
21
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성