카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
105.##.2.1 - Lever roller - spring
Pneumax
Valves and accessories
Mechanical and manual command
serie105
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/valves_and_accessories/valves/serie105/leva_rullo_molla_asmtab.prj},{NB=105.32.2.1},{T=32},{PPATH=leva_rullo_molla_asmtpl.prj},{FLUIDO=Aria filtrata e lubrificata},{PRESSIONE=10 [bar]},{TEMPERATURA=-5 ÷ +70},{PORTATA=120},{DIAMETRO=2.5 [mm]},{CONNESSIONI=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FLUIDO
Fluid type
ⁿ/ₐ
PRESSIONE
Max. working pressure
ⁿ/ₐ
TEMPERATURA
°C
ⁿ/ₐ
PORTATA
at 6 bar with Δp=1 (Nl/min)
ⁿ/ₐ
DIAMETRO
Nominal passage [mm]
ⁿ/ₐ
CONNESSIONI
For power supply
ⁿ/ₐ
105.32.2.1
105.32.2.1
Filtered and lubricated a...
10 [bar]
-5 ÷ +70
120
2.5 [mm]
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성