카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
WGZ17C,WGZ18C - Miniature Ball Guide Sets - With Retaining Ring
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/wgz17c_asmtab.prj},{NB=WGZ17C5-40},{LV1=Straight},{SMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{SHN=58HRC~},{SUR2=-},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{BHN=58HRC~},{BRMAT=Equivalent to C3604},{BAMAT=Equivalent to SUJ2},{BAHN=58HRC~},{RMAT=Spring Steel},{RHN=44HRC~},{CODE=WGZ17C},{CODE1=WGN11C},{MYCODE=M_BGSTZ},{VAR02=5},{VAR04=40},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=wgz17c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
SMAT
Shafts Material
ⁿ/ₐ
SHN
Shafts Hardness
ⁿ/ₐ
BMAT
Bushing Material
ⁿ/ₐ
BHN
Bushing Hardness
ⁿ/ₐ
BRMAT
Ball Retainer Material
ⁿ/ₐ
BAMAT
Balls Material
ⁿ/ₐ
BAHN
Balls Hardness
ⁿ/ₐ
RMAT
Retaining Ring Material
ⁿ/ₐ
RHN
Retaining Ring Hardness
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Shaft Dia. Tolerance
[mm]
FIX04
Y
[mm]
FIX06
F
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
O.D. Tolerance
[mm]
FIX12
M((Coarse)
ⁿ/ₐ
FIX14
d
[mm]
FIX16
Maximum Stroke
[mm]
WGZ17C5-40
WGZ17C5-40
Straight
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Equivalent to C3604
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Spring Steel
44HRC~
WGZ17C
0/-0.005
17
6
10
0/-0.006
M3
7
13
WGZ18C5-40
WGZ18C5-40
One End Tapped Hollow
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Equivalent to C3604
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Spring Steel
44HRC~
WGZ18C
0/-0.005
17
6
10
0/-0.006
M3
7
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성