카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CT27T,CT28T,CT29T,CT30T - Flange Integrated Oil Free Bushings - Copper Alloy Pilot Flanged
PRiCi FA
Straight moving parts
Oil Free Bushings·Oil Free Bushings Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a16/ct27t.prj},{NB=CT28T8-20},{LV1=Pilot Flanged},{LV2=Compact Flange},{MAT=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{MAT2=tong he jin},{ATT=Hex Socket Low Head Cap Screw},{CODE=CT28T},{MYCODE=M_MPITZ},{VAR02=8},{AV021=8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50},{VAR04=20},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
LV2
Flange Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d Tolerance
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D Tolerance
[mm]
FIX08
Da
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
Ha
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
t
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d2
[mm]
FIX22
P.C.D.
[mm]
FIX24
F
[mm]
FIX26
A
[mm]
FIX28
Accessory: Hex Socket Low Head Cap Screw
ⁿ/ₐ
CT27T8-20
CT27T8-20
Pilot Flanged
Round Flange
High Tensile Brass Alloy ...
CT27T
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.5
6.0
19
0
0
M3-10×2
CT28T8-20
CT28T8-20
Pilot Flanged
Compact Flange
High Tensile Brass Alloy ...
CT28T
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.5
6.0
0
0
19
M3-10×2
CT29T8-20
CT29T8-20
Center Flanged
Round Flange
High Tensile Brass Alloy ...
CT29T
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.5
6.0
19
0
0
M3-10×2
CT30T8-20
CT30T8-20
Center Flanged
Compact Flange
High Tensile Brass Alloy ...
CT30T
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.5
6.0
0
0
19
M3-10×2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성