카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZLCEW,ZL2CEW,ZL3CEW - Linear Guides - ZCE Type-Wide and long Block Type-Ordinary grade
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Guides·Linear Guide Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a17/zlcew_asmtab.prj},{NB=ZLCEW12-53-(26.4-0-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Stainless steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-40~80℃},{QTY=1},{CODE=ZLCEW},{CODE1=ZTCEW},{CODE2=ZZLCEW},{MYCODE=P_ZLCEW},{VAR02=12},{VAR04=53},{VAR06=},{FIX02=11.5},{VAR08=26.4},{VAR10=0.0},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zlcew_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Precision
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
AOT
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
QTY
Number of Blocks
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX04
Rail hole pitch from right side T Specify unit 0.5mm
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX16
V2
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
H1
[mm]
FIX26
C
[mm]
FIX28
d×G×h
[mm]
FIX30
N
[mm]
FIX32
P
[mm]
FIX34
Basic Load Rating C (Dynamic)
[kN]
FIX36
Basic Load Rating Co (Static)
[kN]
FIX38
Allowable Static Moment M1·M2
[N·m]
FIX40
Allowable Static Moment M3
[N·m]
FIX42
Mass Block
[g]
FIX44
Mass (Guide Rail)
[kg/m]
FIX46
a
[mm]
FIX48
M
ⁿ/ₐ
ZLCEW12-53
ZLCEW12-53
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
1
ZLCEW
11.5
6.0
30
52.7
39.5
23
24
M3
3.0
9
6.5
18
3.5×6×3.5
10
30
2.55
4.99
26.70
45.9
51.0
0.940
0
-
ZL2CEW12-106
ZL2CEW12-106
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
2
ZL2CEW
8.0
6.0
30
52.7
39.5
23
24
M3
3.0
9
6.5
18
3.5×6×3.5
10
30
2.55
4.99
26.70
45.9
51.0
0.940
0
-
ZL3CEW12-159
ZL3CEW12-159
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
3
ZL3CEW
4.5
6.0
30
52.7
39.5
23
24
M3
3.0
9
6.5
18
3.5×6×3.5
10
30
2.55
4.99
26.70
45.9
51.0
0.940
0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성