카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CFGCT,TL11SP,TL12CPL,TL12SP - Cam Followers - Plastic Retaining Ring
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/cfgct_asmtab.prj},{NB=TL11SP8-19},{LV1=Head hexagonal socket hole type (with sealing ring)},{PMAT=MC Nylon},{CMAT=Equivalent to SUS440C},{ATT=1 Hex Nut (SUS304)},{MAT2=SUS440C},{SUR2=-},{CODE=TL11SP},{CODE1=KRTW},{MYCODE=M_CFFRUCTS},{VAR02=8},{VAR04=19},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cfgct_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
PMAT
Plastic Material
ⁿ/ₐ
CMAT
Cam Followers Material
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d Tolerance
[mm]
FIX04
M×Pitch
ⁿ/ₐ
FIX06
L
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
k
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
W1
[mm]
FIX16
W2
[mm]
FIX18
W3
[mm]
FIX20
W4
[mm]
FIX22
W4 Tolerance
[mm]
FIX24
D1
[mm]
FIX26
D1 Tolerance
[mm]
FIX28
D2
[mm]
FIX30
d1
[mm]
FIX32
d2
[mm]
FIX34
k1
[mm]
FIX36
H
[mm]
FIX38
Max. Allowable Load
[N]
FIX40
Max. Rotational Speed
[rpm]
FIX42
Mass
[g]
CFGCT8-19
CFGCT8-19
Head hexagonal socket hol...
MC Nylon
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFGCT
0/-0.015
M8×1.25
32
35
11
17
12
11
3.5
1.1
+0.08/0
20.0
+0.15/0
16
4
-
-
4
518
1960
35
TL11SP8-19
TL11SP8-19
Head hexagonal socket hol...
MC Nylon
Equivalent to SUS440C
1 Hex Nut (SUS304)
TL11SP
0/-0.015
M8×1.25
32
35
11
17
12
11
3.5
1.1
+0.08/0
20.0
+0.15/0
16
4
-
-
4
518
1960
35
TL12CP12-30
TL12CP12-30
Hexagon socket hole type ...
MC Nylon
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
TL12CP
0/-0.018
M12×1.5
40
44
14
21
15
14
4.5
1.3
+0.08/0
31.4
+0.25/0
24
6
3
6
6
499
1390
100
TL12SP12-30
TL12SP12-30
Hexagon socket hole type ...
MC Nylon
Equivalent to SUS440C
1 Hex Nut (SUS304)
TL12SP
0/-0.018
M12×1.5
40
44
14
21
15
14
4.5
1.3
+0.08/0
31.4
+0.25/0
24
6
3
6
6
499
1390
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성