카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
YD21AM,YD21S - Pulleys for Round Belts - Double
PRiCi FA
Delivery part
Round Belt·Round Belt Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c16/yd21am_asmtab.prj},{NB=YD21AM15-1.1-P3},{MAT=Equivalent to A5052},{MAT2=A5052},{SUR=Natural Anodic Oxidation Treatment },{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Set Screw 2 pcs. (SCM435 fa hei) },{CODE=YD21AM},{CODE1=KSSK},{MYCODE=M_MBWAC},{VAR02=1.1},{AV021=1.1,1.6,2.1,2.6,3.1,4.1,5.1},{VAR04=15},{VAR06=3},{VAR08=},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=yd21am_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
S
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
Da
[mm]
FIX08
D2
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
l
[mm]
FIX14
B
[mm]
FIX16
M(Coarse)
ⁿ/ₐ
FIX18
Accessory:Set Screw
[mm]
FIX20
Applicable Belt Dia.
[mm]
FIX22
DC
[mm]
YD21AM15-1.1-P3
YD21AM15-1.1-P3
Equivalent to A5052
Natural Anodic Oxidation ...
Set Screw 2 pcs. (SCM435 ...
YD21AM
4
12
17
13
14
3
5.8
M3
M3×3
2
0.0
YD21S15-1.1-P3
YD21S15-1.1-P3
Equivalent to SUS304
-
Set Screw 2 pcs. (SUS304)...
YD21S
4
12
17
13
14
3
5.8
M3
M3×3
2
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성