카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
BPFFJ,BPFFJS - Ball plunger with flange type
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/bpffj.prj},{NB=BPFFJ5},{BMAT=Equivalent to S45C},{HN1=30~35HRC},{SUR=Blackening treatment},{MAT1=Equivalent to SUS440C},{HN=55HRC~},{MAT2=Equivalent to SUS631J},{AOT=-30~80},{CODE=BPFFJ},{MYCODE=M_FBPJ},{VAR10=5},{AV101=5,6,8,10,12,16},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BMAT
Body Material
ⁿ/ₐ
HN1
ZT Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment(zhuti)
ⁿ/ₐ
MAT1
QT Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
MAT2
Spring Material
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
La
[mm]
FIX06
S
[mm]
FIX08
d
[mm]
FIX10
a
[mm]
FIX12
Load min
[N]
FIX14
Load max
[N]
BPFFJ5
BPFFJ5
Equivalent to S45C
30~35HRC
Blackening treatment
Equivalent to SUS440C
55HRC~
Equivalent to SUS631J
-30~80
BPFFJ
7
5.0
0.8
3.00
0.8
0.59
5.60
BPFFJS5
BPFFJS5
Equivalent to SUS303
-
-
Equivalent to SUS440C
55HRC~
Equivalent to SUS631J
-30~260
BPFFJS
7
5.0
0.8
3.00
0.8
1.30
6.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성