카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZS24A - Spring plunger front end flat type
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/zs24a.prj},{NB=ZS24A5-3},{BMAT=Equivalent to S45C},{BHN=29~35HRC},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{PMAT=Equivalent to S45C},{PHN=57~63HRC},{SUR2=Chromate gloss treatment},{SMAT=Equivalent to SWP-B},{AOT=-30~80},{CODE=ZS24A},{MYCODE=M_PJLF},{VAR10=5},{AV101=5,6,8,10,12},{VAR15=3},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BMAT
ZT Material
ⁿ/ₐ
BHN
ZT Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment(zhuti)
ⁿ/ₐ
PMAT
Pin Material
ⁿ/ₐ
PHN
Pin Hardness
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment(xiao)
ⁿ/ₐ
SMAT
TH material
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
l
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
Ba
[mm]
FIX10
Load min
[N]
FIX12
Load max
[N]
ZS24A5-3
ZS24A5-3
Equivalent to S45C
29~35HRC
Blackening treatment
Equivalent to S45C
57~63HRC
Chromate gloss treatment
Equivalent to SWP-B
-30~80
ZS24A
2.0
20
20
1.5
1.99
9.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성