카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY11S - Stainless steel butterfly hinge
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy11s_asmtab.prj},{NB=HY11S5-2},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=polishing},{SUR2=polishing},{CODE=HY11S},{CODE1=HY11S},{MYCODE=M_SHHPS},{VAR02=5},{VAR04=2},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=hy11s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
code
ⁿ/ₐ
FIX02
La
[mm]
FIX04
W
[mm]
FIX06
K
[mm]
FIX08
P
[mm]
FIX10
J
[mm]
FIX12
S
[mm]
FIX14
N
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
R
[mm]
FIX22
CR
[mm]
FIX24
D
[mm]
FIX26
RXFZ
[kg]
FIX28
RXFZ
[N]
FIX30
Weight
[g]
HY11S5-2
HY11S5-2
Equivalent to SUS304
polishing
HY11S
41
36
8.0
25
7.5
21
5.5
2
4.6
4.6
7.5
5
9.0
88.0
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EV191-27 - Stainless Steel Stamped Single Waist Hole Hinges
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
SL-C-SHHPSDN, SH-C-SHHPSDN - Precision Cleaning Economy Stainless Butt Hing...
Misumi
16.11.2023
LD03HC - Flat butterfly hinge - stainless steel - waist hole
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성