카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TKJ22A - Cable Carriers - Bridge Type Open Of Both Side
PRiCi FA
Electrical parts
Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f11/tkj22a_asmtab.prj},{NB=TKJ22A3038-R75-7},{MAT=Engineering Plastics},{MAT2=ni long},{COL=Black},{SUR2=du xin},{CODE=TKJ22A},{MYCODE=P_TKJ22A},{VAR02=3038},{VAR04=75},{VAR06=7},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tkj22a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Applicable Bracket Model
ⁿ/ₐ
FIX04
Inner Height E
[mm]
FIX06
Inner Width M
[mm]
FIX08
Outer Height F
[mm]
FIX10
Outer Width W
[mm]
FIX12
Maximum Allowable Cable Diameter
[mm]
FIX14
Pitch P
[mm]
FIX16
Flat Open Way
ⁿ/ₐ
FIX18
A
[mm]
FIX20
B
[mm]
FIX22
C
[mm]
FIX24
D
[mm]
FIX26
E
[mm]
FIX28
F
[mm]
FIX30
Hole Distance
[mm]
TKJ22A3038-R75-7
TKJ22A3038-R75-7
Engineering Plastics
Black
TKJ22A
TKJ22B3038
30
38
45.0
60.5
27
46.0
Both Side Opening
18.0
52
61.5
18.0
11
62.0
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성