카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
S230 - Adjustable clamps with fine pitch screw (DIN 6314V)
PlaSteel
Ranco
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/clamps/s230_asmtab.prj},{NB=S230.14100},{IDNR=},{COD=S230.14100},{A=20},{B=40},{L=100},{H=10-32},{C=14},{D=40},{PHI=M12},{PHINDM=12.000},{G=12},{T=12-14},{W=470},{MAT=Hardened painted steel R>700 N/mm²},{BX=12.000},{PPATH=s230_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
Length L
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
PHI
Ø
ⁿ/ₐ
G
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
W
g
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
S230.11080
S230.11080
15
30
80
8-28
11
30
M10
10
10
215
Hardened painted steel R>...
S230.14100
S230.14100
20
40
100
10-32
14
40
M12
12
12-14
470
Hardened painted steel R>...
S230.18125
S230.18125
25
50
125
13-40
18
45
M16
15
16-18
940
Hardened painted steel R>...
S230.22160
S230.22160
30
60
160
18-60
22
60
M20
18
20-22
1730
Hardened painted steel R>...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성