카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0223 - Headed guide pillar - C3
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0223.prj},{NB=R0223-04-0074},{COD=R0223-04-0074},{D=25.000},{D1=36.000},{L=145.000},{L1=40.000},{MAT=1.7131},{HD=HRC 61 - 63},{TR=Cementazione + Tempra}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
h4
[mm]
D1
S6
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
TR
Heat treatment
ⁿ/ₐ
R0223-04-0001
R0223-04-0001
15.000
26.000
85.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0002
R0223-04-0002
15.000
26.000
95.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0003
R0223-04-0003
15.000
26.000
105.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0004
R0223-04-0004
15.000
26.000
115.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0005
R0223-04-0005
15.000
26.000
125.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0006
R0223-04-0006
15.000
26.000
135.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0007
R0223-04-0007
15.000
26.000
145.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0008
R0223-04-0008
15.000
26.000
155.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0009
R0223-04-0009
16.000
26.000
85.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0010
R0223-04-0010
16.000
26.000
95.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0011
R0223-04-0011
16.000
26.000
105.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0012
R0223-04-0012
16.000
26.000
115.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0013
R0223-04-0013
16.000
26.000
125.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0014
R0223-04-0014
16.000
26.000
135.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0015
R0223-04-0015
16.000
26.000
145.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0016
R0223-04-0016
16.000
26.000
155.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0017
R0223-04-0017
17.000
28.000
85.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0018
R0223-04-0018
17.000
28.000
95.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0019
R0223-04-0019
17.000
28.000
105.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0020
R0223-04-0020
17.000
28.000
115.000
30.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0021
R0223-04-0021
17.000
28.000
125.000
35.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0022
R0223-04-0022
17.000
28.000
135.000
35.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0023
R0223-04-0023
17.000
28.000
145.000
35.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0024
R0223-04-0024
17.000
28.000
155.000
35.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
R0223-04-0025
R0223-04-0025
17.000
28.000
170.000
35.000
1.7131
HRC 61 - 63
Cementing
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성