카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0480 - Hardened stainless steel ejector pin cylindrical head DIN/ISO 6751
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/ejector_pins/r0480.prj},{NB=R0480-01-0050},{COD=R0480-01-0050},{D=4.500},{L=315.000},{D1=8.000},{K=3.000},{R=0.300},{MAT=1.4125 Inox}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Codice di identif.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0480-01-0001
R0480-01-0001
1.000
100.000
2.500
1.200
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0002
R0480-01-0002
1.000
125.000
2.500
1.200
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0003
R0480-01-0003
1.000
160.000
2.500
1.200
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0004
R0480-01-0004
1.000
200.000
2.500
1.200
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0005
R0480-01-0005
1.500
100.000
3.000
1.500
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0006
R0480-01-0006
1.500
125.000
3.000
1.500
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0007
R0480-01-0007
1.500
160.000
3.000
1.500
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0008
R0480-01-0008
1.500
200.000
3.000
1.500
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0009
R0480-01-0009
2.000
100.000
4.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0010
R0480-01-0010
2.000
125.000
4.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0011
R0480-01-0011
2.000
160.000
4.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0012
R0480-01-0012
2.000
200.000
4.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0013
R0480-01-0013
2.000
250.000
4.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0014
R0480-01-0014
2.000
315.000
4.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0015
R0480-01-0015
2.500
100.000
5.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0016
R0480-01-0016
2.500
125.000
5.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0017
R0480-01-0017
2.500
160.000
5.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0018
R0480-01-0018
2.500
200.000
5.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0019
R0480-01-0019
2.500
250.000
5.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0020
R0480-01-0020
2.500
315.000
5.000
2.000
0.200
1.4125 Inox
R0480-01-0021
R0480-01-0021
3.000
100.000
6.000
3.000
0.300
1.4125 Inox
R0480-01-0022
R0480-01-0022
3.000
125.000
6.000
3.000
0.300
1.4125 Inox
R0480-01-0023
R0480-01-0023
3.000
160.000
6.000
3.000
0.300
1.4125 Inox
R0480-01-0024
R0480-01-0024
3.000
200.000
6.000
3.000
0.300
1.4125 Inox
R0480-01-0025
R0480-01-0025
3.000
250.000
6.000
3.000
0.300
1.4125 Inox
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성