카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
39D969 - Guide pillar with groove VW
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE PILLARS AUTOMOTIVE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/colonne_vw/39d969.prj},{NB=39D969/43},{CODE=39D969/43},{D1=50},{L1=200},{AU=43},{VERS=1},{D2=50},{D5=0},{R=2.5},{R3=2},{L2=10},{L5=70},{L6=4},{L7=10},{T=4.000},{E2=33.500},{SP=04}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
R
[mm]
R3
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T
[mm]
E2
[mm]
SP
[mm]
GEW
Weight
[kg]
COLONNA 39D969/13 25X125
39D969/13
COLONNA 39D969/13 25X125
25
125
25
0
2.0
1
8
40
4
7
3.000
20.500
02
0.478
COLONNA 39D969/14 25X140
39D969/14
COLONNA 39D969/14 25X140
25
140
25
0
2.0
1
8
40
4
7
3.000
20.500
02
0.536
COLONNA 39D969/15 25X160
39D969/15
COLONNA 39D969/15 25X160
25
160
25
0
2.0
1
8
40
4
7
3.000
20.500
02
0.613
COLONNA 39D969/16 25X180
39D969/16
COLONNA 39D969/16 25X180
25
180
25
0
2.0
1
8
40
4
7
3.000
20.500
02
0.690
COLONNA 39D969/23 32X140
39D969/23
COLONNA 39D969/23 32X140
32
140
32
0
2.0
1
8
45
4
7
3.000
24.000
02
0.879
COLONNA 39D969/24 32X160
39D969/24
COLONNA 39D969/24 32X160
32
160
32
0
2.0
1
8
45
4
7
3.000
24.000
02
1.005
COLONNA 39D969/25 32X180
39D969/25
COLONNA 39D969/25 32X180
32
180
32
0
2.0
1
8
45
4
7
3.000
24.000
02
1.131
COLONNA 39D969/26 32X200
39D969/26
COLONNA 39D969/26 32X200
32
200
32
0
2.0
1
8
45
4
7
3.000
24.000
02
1.257
COLONNA 39D969/31 40X140
39D969/31
COLONNA 39D969/31 40X140
40
140
40
0
2.0
2
8
56
4
10
4.000
29.500
04
1.369
COLONNA 39D969/32 40X160
39D969/32
COLONNA 39D969/32 40X160
40
160
40
0
2.0
2
8
56
4
10
4.000
29.500
04
1.566
COLONNA 39D969/33 40X180
39D969/33
COLONNA 39D969/33 40X180
40
180
40
0
2.0
2
8
56
4
10
4.000
29.500
04
1.763
COLONNA 39D969/34 40X200
39D969/34
COLONNA 39D969/34 40X200
40
200
40
0
2.0
2
8
56
4
10
4.000
29.500
04
1.961
COLONNA 39D969/35 40X224
39D969/35
COLONNA 39D969/35 40X224
40
224
40
0
2.0
2
8
56
4
10
4.000
29.500
04
2.197
COLONNA 39D969/36 40X250
39D969/36
COLONNA 39D969/36 40X250
40
250
40
0
2.0
2
8
56
4
10
4.000
29.500
04
2.454
COLONNA 39D969/37 40X280
39D969/37
COLONNA 39D969/37 40X280
40
280
40
0
2.0
2
8
56
4
10
4.000
29.500
04
2.749
COLONNA 39D969/41 50X160
39D969/41
COLONNA 39D969/41 50X160
50
160
50
0
2.5
2
10
70
4
10
4.000
33.500
04
2.450
COLONNA 39D969/42 50X180
39D969/42
COLONNA 39D969/42 50X180
50
180
50
0
2.5
2
10
70
4
10
4.000
33.500
04
2.759
COLONNA 39D969/43 50X200
39D969/43
COLONNA 39D969/43 50X200
50
200
50
0
2.5
2
10
70
4
10
4.000
33.500
04
3.067
COLONNA 39D969/44 50X224
39D969/44
COLONNA 39D969/44 50X224
50
224
50
0
2.5
2
10
70
4
10
4.000
33.500
04
3.436
COLONNA 39D969/45 50X250
39D969/45
COLONNA 39D969/45 50X250
50
250
50
0
2.5
2
10
70
4
10
4.000
33.500
04
3.837
COLONNA 39D969/46 50X280
39D969/46
COLONNA 39D969/46 50X280
50
280
50
0
2.5
2
10
70
4
10
4.000
33.500
04
4.299
COLONNA 39D969/47 50X315
39D969/47
COLONNA 39D969/47 50X315
50
315
50
0
2.5
2
10
70
4
10
4.000
33.500
04
4.838
COLONNA 39D969/48 50X355
39D969/48
COLONNA 39D969/48 50X355
50
355
50
0
2.5
2
10
70
4
10
4.000
33.500
04
5.455
COLONNA 39D969/51 63X180
39D969/51
COLONNA 39D969/51 63X180
63
180
63
0
2.5
2
10
80
4
12
6.500
43.000
06
4.368
COLONNA 39D969/52 63X200
39D969/52
COLONNA 39D969/52 63X200
63
200
63
0
2.5
2
10
80
4
12
6.500
43.000
06
4.857
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성