카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 301 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9448
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_301.prj},{NB=BBG301.018025075},{CODE=BBG301.018025075},{D=18},{D1=25},{L=75},{D2=30},{L1=69},{L2=6},{L3=45},{L3X=45},{FORM=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L3X
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
BBG 301. 10 x 14 x 17
BBG301.010014017
10
14
17
17
13
4
-
0
B
BBG 301. 10 x 14 x 26
BBG301.010014026
10
14
26
17
22
4
-
0
B
BBG 301. 12 x 16 x 17
BBG301.012016017
12
16
17
20
13
4
-
0
B
BBG 301. 12 x 16 x 26
BBG301.012016026
12
16
26
20
22
4
-
0
B
BBG 301. 12 x 16 x 35
BBG301.012016035
12
16
35
20
31
4
-
0
B
BBG 301. 12 x 16 x 45
BBG301.012016045
12
16
45
20
41
4
30
30
A
BBG 301. 12 x 16 x 55
BBG301.012016055
12
16
55
20
51
4
30
30
A
BBG 301. 14 x 20 x 21
BBG301.014020021
14
20
21
24
17
4
-
0
B
BBG 301. 14 x 20 x 26
BBG301.014020026
14
20
26
24
22
4
-
0
B
BBG 301. 14 x 20 x 35
BBG301.014020035
14
20
35
24
31
4
-
0
B
BBG 301. 14 x 20 x 45
BBG301.014020045
14
20
45
24
41
4
30
30
A
BBG 301. 14 x 20 x 65
BBG301.014020065
14
20
65
24
61
4
30
30
A
BBG 301. 16 x 20 x 21
BBG301.016020021
16
20
21
24
17
4
-
0
B
BBG 301. 16 x 20 x 26
BBG301.016020026
16
20
26
24
22
4
-
0
B
BBG 301. 16 x 20 x 35
BBG301.016020035
16
20
35
24
31
4
-
0
B
BBG 301. 16 x 20 x 45
BBG301.016020045
16
20
45
24
41
4
-
0
B
BBG 301. 16 x 20 x 55
BBG301.016020055
16
20
55
24
51
4
-
0
B
BBG 301. 16 x 20 x 65
BBG301.016020065
16
20
65
24
61
4
45
45
A
BBG 301. 16 x 20 x 75
BBG301.016020075
16
20
75
24
71
4
45
45
A
BBG 301. 16 x 20 x 95
BBG301.016020095
16
20
95
24
91
4
45
45
A
BBG 301. 18 x 25 x 21
BBG301.018025021
18
25
21
30
15
6
-
0
B
BBG 301. 18 x 25 x 26
BBG301.018025026
18
25
26
30
20
6
-
0
B
BBG 301. 18 x 25 x 35
BBG301.018025035
18
25
35
30
29
6
-
0
B
BBG 301. 18 x 25 x 45
BBG301.018025045
18
25
45
30
39
6
-
0
B
BBG 301. 18 x 25 x 55
BBG301.018025055
18
25
55
30
49
6
-
0
B
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성