카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 302 - Guide bush with collar Bronze for plastics
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_302.prj},{NB=BBG302.018025043},{CODE=BBG302.018025043},{D=18},{D1=25},{L=43},{D2=19},{D2X=19.0},{D3=25},{D4=30},{L1=20},{L2=23},{L3=6},{L4=-},{L4X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
BBG 302. 12 x 16 x 25
BBG302.012016025
12
16
25
-
16
20
13
12
4
-
BBG 302. 12 x 16 x 34
BBG302.012016034
12
16
34
-
16
20
22
12
4
-
BBG 302. 12 x 16 x 43
BBG302.012016043
12
16
43
-
16
20
31
12
4
27
BBG 302. 12 x 16 x 53
BBG302.012016053
12
16
53
-
16
20
41
12
4
27
BBG 302. 12 x 16 x 63
BBG302.012016063
12
16
63
-
16
20
51
12
4
27
BBG 302. 16 x 20 x 29
BBG302.016020029
16
20
29
16.5
20
24
13
16
4
-
BBG 302. 16 x 20 x 33
BBG302.016020033
16
20
33
16.5
20
24
17
16
4
-
BBG 302. 16 x 20 x 38
BBG302.016020038
16
20
38
16.5
20
24
22
16
4
-
BBG 302. 16 x 20 x 47
BBG302.016020047
16
20
47
16.5
20
24
31
16
4
-
BBG 302. 16 x 20 x 57
BBG302.016020057
16
20
57
16.5
20
24
41
16
4
30
BBG 302. 16 x 20 x 67
BBG302.016020067
16
20
67
16.5
20
24
51
16
4
40
BBG 302. 16 x 20 x 86
BBG302.016020086
16
20
86
16.5
20
24
70
16
4
56
BBG 302. 18 x 25 x 38
BBG302.018025038
18
25
38
19
25
30
15
23
6
-
BBG 302. 18 x 25 x 43
BBG302.018025043
18
25
43
19
25
30
20
23
6
-
BBG 302. 18 x 25 x 52
BBG302.018025052
18
25
52
19
25
30
29
23
6
-
BBG 302. 18 x 25 x 72
BBG302.018025072
18
25
72
19
25
30
49
23
6
38
BBG 302. 18 x 25 x 91
BBG302.018025091
18
25
91
19
25
30
68
23
6
44
BBG 302. 18 x 25 x 111
BBG302.018025111
18
25
111
19
25
30
88
23
6
56
BBG 302. 22 x 30 x 38
BBG302.022030038
22
30
38
23
30
35
15
23
6
-
BBG 302. 22 x 30 x 43
BBG302.022030043
22
30
43
23
30
35
20
23
6
-
BBG 302. 22 x 30 x 52
BBG302.022030052
22
30
52
23
30
35
29
23
6
-
BBG 302. 22 x 30 x 72
BBG302.022030072
22
30
72
23
30
35
49
23
6
38
BBG 302. 22 x 30 x 91
BBG302.022030091
22
30
91
23
30
35
68
23
6
44
BBG 302. 22 x 30 x 111
BBG302.022030111
22
30
111
23
30
35
88
23
6
57
BBG 302. 30 x 40 x 56
BBG302.030040056
30
40
56
31
40
45
27
29
8
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성