카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
LBG 103 - Bronze L sliding guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/lbg_103.prj},{NB=Lbg103.025007075},{CODE=Lbg103.025007075},{VDI=613},{AUDI=13},{W=250},{L=70},{T=75},{W1=12.5},{W2=35.0},{W3=-},{W3X=0},{W4=125},{W4X=125},{W5=-},{W5X=0},{W6=215.0},{W7=237.5},{L1=50},{L2=30},{T1=45},{T2=35},{T3=55},{D=17},{D1=12},{D2=13},{HOLES=2+3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VDI
VDI 3357F
[mm]
AUDI
Audi 39D582
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
ⁿ/ₐ
W4
ⁿ/ₐ
W5
ⁿ/ₐ
W6
[mm]
W7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
T3
[mm]
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
LBG103. 100 x 55 x 55
LBG103.010005555
601
6
100
55
55
10.0
27.5
-
-
-
72.5
90.0
37
20
25
23
39
13
10
11
2+2
LBG103. 160 x 55 x 55
LBG103.016005555
602
7
160
55
55
10.0
27.5
-
-
-
132.5
150.0
37
20
25
23
39
13
10
11
2+2
LBG103. 160 x 70 x 75
LBG103.016007075
611
11
160
70
75
12.5
35.0
-
-
-
125.0
147.5
50
30
45
35
55
17
12
13
2+2
LBG103. 200 x 70 x 75
Lbg103.020007075
612
12
200
70
75
12.5
35.0
-
-
-
165.0
187.5
50
30
45
35
55
17
12
13
2+2
LBG103. 250 x 70 x 75
Lbg103.025007075
613
13
250
70
75
12.5
35.0
-
125
-
215.0
237.5
50
30
45
35
55
17
12
13
2+3
LBG103. 400 x 70 x 75
Lbg103.040007075
614
-
400
70
75
12.5
35.0
125
200
275
365.0
387.5
50
30
45
35
55
17
12
13
2+5
LBG103. 160 x 85 x 90
Lbg103.016008590
621
16
160
85
90
15.0
42.5
-
-
-
117.5
145.0
63
38
60
45
65
22
16
17
2+2
LBG103. 200 x 85 x 90
Lbg103.020008590
622
17
200
85
90
15.0
42.5
-
-
-
157.5
185.0
63
38
60
45
65
22
16
17
2+2
LBG103. 250 x 85 x 90
Lbg103.025008590
623
18
250
85
90
15.0
42.5
-
125
-
207.5
235.0
63
38
60
45
65
22
16
17
2+3
LBG103. 400 x 85 x 90
LBG103.040008590
623
-
400
85
90
15.0
42.5
125
200
275
357.5
385.0
63
38
60
45
65
22
16
17
2+5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성