카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
LBG 110 - Bronze L sliding guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/lbg_110.prj},{NB=LBG110.100502030},{CODE=LBG110.100502030},{W=1005},{L=20},{T=30},{L1=12},{T1=9},{R=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
R
[mm]
LBG110. 305 x 12 x 20
LBG110.030501220
305
12
20
6
5
0.5
LBG110. 605 x 12 x 20
LBG110.060501220
605
12
20
6
5
0.5
LBG110. 305 x 15 x 25
LBG110.030501525
305
15
25
8
7
0.5
LBG110. 605 x 15 x 25
LBG110.060501525
605
15
25
8
7
0.5
LBG110. 1005 x 15 x 25
LBG110.100501525
1005
15
25
8
7
0.5
LBG110. 305 x 20 x 30
LBG110.030502030
305
20
30
12
9
1.0
LBG110. 605 x 20 x 30
LBG110.060502030
605
20
30
12
9
1.0
LBG110. 1005 x 20 x 30
LBG110.100502030
1005
20
30
12
9
1.0
LBG110. 605 x 30 x 32
LBG110.060503032
605
30
32
15
10
2.0
LBG110. 1005 x 30 x 32
LBG110.100503032
1005
30
32
15
10
2.0
LBG110. 605 x 35 x 35
LBG110.060503535
605
35
35
24
12
2.0
LBG110. 1005 x 35 x 35
LBG110.100503535
1005
35
35
24
12
2.0
LBG110. 605 x 45 x 50
LBG110.060504550
605
45
50
25
22
2.0
LBG110. 1005 x 45 x 50
LBG110.100504550
1005
45
50
25
22
2.0
LBG110. 605 x 50 x 50
LBG110.060505050
605
50
50
34
16
2.0
LBG110. 1005 x 50 x 50
LBG110.100505050
1005
50
50
34
16
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성