카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PAA 104 b - Steel sliding plate
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/paa_104_b.prj},{NB=PAA104.010015020},{CODE=PAA104.010015020},{W=100},{L=150},{T=21},{W1=30},{W2=80},{W3=-},{W3X=0},{W4=-},{W4X=0},{W5=-},{W5X=0},{W6=-},{W6X=0},{L1=25},{L2=50},{L3=100},{L3X=100},{L4=125},{L4X=125},{T1=14},{D=20},{D1=11},{FORM=G},{HOLES=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
ⁿ/ₐ
W5
ⁿ/ₐ
W6
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PAA 104 b. 100 x 100 x 21
PAA104.010010020
100
100
21
30
55
80
-
-
-
25
55
75
-
14
20
11
I
3
PAA 104 b. 250 x 100 x 21
PAA104.025010020
250
100
21
30
80
130
180
230
-
25
55
-
-
14
20
11
E
5
PAA 104 b. 300 x 100 x 21
PAA104.030010020
300
100
21
30
80
130
180
230
280
25
55
-
-
14
20
11
F
6
PAA 104 b. 100 x 150 x 21
PAA104.010015020
100
150
21
30
80
-
-
-
-
25
50
100
125
14
20
11
G
4
PAA 104 b. 150 x 150 x 21
PAA104.015015020
150
150
21
30
80
105
130
-
-
25
50
100
125
14
20
11
H
4
PAA 104 b. 250 x 150 x 21
PAA104.025015020
250
150
21
30
80
130
180
230
-
25
125
-
-
14
20
11
E
5
PAA 104 b. 300 x 150 x 21
PAA104.030015020
300
150
21
30
80
130
180
230
280
25
125
-
-
14
20
11
F
6
PAA 104 b. 100 x 200 x 21
PAA104.010020020
100
200
21
30
80
-
-
-
-
25
75
125
175
14
20
11
G
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PBG104 a - Bronze sliding plate with graphite inserts ISO - AFNOR - P.S.A.
RCM
17.12.2020
PBG104 b - Bronze sliding plate with graphite inserts ISO - AFNOR - P.S.A.
RCM
17.12.2020
PBG102 - Bronze sliding plate with graphite inserts FIAT
RCM
27.11.2019
PAA304 - Steel sliding plate
RCM
27.11.2019
PAA 114 - Steel sliding plate
RCM
27.11.2019
PAA201 - Steel sliding plate
RCM
27.11.2019
PAA305 - Steel sliding plate
RCM
27.11.2019
PAA119 - Steel sliding plate
RCM
27.11.2019
PAA 105 a - Steel sliding plate
RCM
27.11.2019
PBG103 a - Bronze sliding plate with graphite inserts VDI - AUDI - FORD - O...
RCM
27.11.2019
PBG101 - Bronze sliding plate with graphite inserts FIAT
RCM
27.11.2019
PAA302 - Steel sliding strips for movements lock
RCM
27.11.2019
PAA118 - Steel sliding plate
RCM
27.11.2019
PTCHE - Punch blank with ejector pin ISO 8020 E
RCM
04.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성