카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG105 b - Bronze sliding plate with graphite inserts NAAMS - FORD - OPEL
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_105_b.prj},{NB=PBG105.008012520},{CODE=PBG105.008012520},{W=80},{L=125},{T=20},{W1=30},{W2=50},{W3=-},{W3X=0},{W4=-},{W4X=0},{L1=25},{L2=100},{T1=13},{D=20},{D1=13.5},{FORM=D},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG105. 50 x 100 x 20
PBG105.005010020
50
100
20
23
36
-
-
22
78
13
20
13.5
D
2
PBG105. 80 x 100 x 20
PBG105.008010020
80
100
20
30
50
-
-
22
78
13
20
13.5
D
2
PBG105. 80 x 125 x 20
PBG105.008012520
80
125
20
30
50
-
-
25
100
13
20
13.5
D
2
PBG105. 315 x 125 x 20
PBG105.031512520
315
125
20
40
65
250
275
25
100
13
20
13.5
C
4
PBG105. 250 x 160 x 20
PBG105.025016020
250
160
20
40
65
185
210
30
130
13
20
13.5
C
4
PBG105. 315 x 160 x 20
PBG105.031516020
315
160
20
40
65
250
275
30
130
13
20
13.5
C
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성