카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG108 - Bronze sliding plate with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_108.prj},{NB=PBG108.015005810},{CODE=PBG108.015005810},{W=150},{L=58},{T=10},{W1=25},{W2=125},{L1=29.0},{L2=-},{L2X=0.0},{T1=7.4},{D=17.5},{D1=11},{FORM=A},{HOLES=2},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
VER
[mm]
PBG108. 75 x 28 x 10
PBG108.007502810
75
28
10
15
60
14.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 100 x 28 x 10
PBG108.010002810
100
28
10
25
75
14.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 125 x 28 x 10
PBG108.012502810
125
28
10
25
100
14.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 150 x 28 x 10
PBG108.015002810
150
28
10
25
125
14.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 75 x 38 x 10
PBG108.007503810
75
38
10
15
60
19.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 100 x 38 x 10
PBG108.010003810
100
38
10
25
75
19.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 125 x 38 x 10
PBG108.012503810
125
38
10
25
100
19.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 150 x 38 x 10
PBG108.015003810
150
38
10
25
125
19.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 75 x 48 x 10
PBG108.007504810
75
48
10
15
60
24.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 100 x 48 x 10
PBG108.010004810
100
48
10
25
75
24.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 125 x 48 x 10
PBG108.012504810
125
48
10
25
100
24.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 150 x 48 x 10
PBG108.015004810
150
48
10
25
125
24.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 200 x 48 x 10
PBG108.020004810
200
48
10
50
150
24.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 75 x 58 x 10
PBG108.007505810
75
58
10
15
60
29.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 100 x 58 x 10
PBG108.010005810
100
58
10
25
75
29.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 125 x 58 x 10
PBG108.012505810
125
58
10
25
100
29.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 150 x 58 x 10
PBG108.015005810
150
58
10
25
125
29.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 200 x 58 x 10
PBG108.020005810
200
58
10
50
150
29.0
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 75 x 75 x 10
PBG108.007507510
75
75
10
15
60
37.5
-
7.4
17.5
11
A
2
2
PBG108. 100 x 75 x 10
PBG108.010007510
100
75
10
25
75
37.5
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 125 x 75 x 10
PBG108.012507510
125
75
10
25
100
37.5
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 150 x 75 x 10
PBG108.015007510
150
75
10
25
125
37.5
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 200 x 75 x 10
PBG108.020007510
200
75
10
25
175
37.5
-
7.4
17.5
11
A
2
1
PBG108. 100 x 100 x 10
PBG108.010010010
100
100
10
25
75
25.0
75
7.4
17.5
11
B
4
1
PBG108. 125 x 100 x 10
PBG108.012510010
125
100
10
25
100
25.0
75
7.4
17.5
11
B
4
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성