카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
UBG102 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/ubg_102.prj},{NB=UBG102.030006544},{CODE=UBG102.030006544},{W=300},{L=65},{T=35},{W1=25},{W2=100},{W3=175},{W4=250},{W4X=250},{W5=75},{W6=150},{T1=8},{T2=15},{T3=18},{D=11.0},{D1=17.5},{D2=10},{H=65},{HOLES=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
ⁿ/ₐ
W5
[mm]
W6
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
HOLES
Holes
[mm]
UBG102.150 x 65 x 35
UBG102.015006544
150
65
35
25
75
125
-
50
50
8
15
18
11.0
17.5
10
65
3
UBG102.200 x 65 x 35
UBG102.020006544
200
65
35
25
100
175
-
75
75
8
15
18
11.0
17.5
10
65
3
UBG102.250 x 65 x 35
UBG102.025006544
250
65
35
25
90
155
220
65
130
8
15
18
11.0
17.5
10
65
4
UBG102.300 x 65 x 35
UBG102.030006544
300
65
35
25
100
175
250
75
150
8
15
18
11.0
17.5
10
65
4
UBG102.150 x 125 x 49
UBG102.015012549
150
125
49
25
75
125
-
50
50
8
30
33
17.5
26.0
16
85
3
UBG102.200 x 125 x 49
UBG102.020012549
200
125
49
25
100
175
-
75
75
8
30
33
17.5
26.0
16
85
3
UBG102.250 x 125 x 49
UBG102.025012549
250
125
49
25
90
165
230
65
130
8
30
33
17.5
26.0
16
85
4
UBG102.300 x 125 x 49
UBG102.030012549
300
125
49
25
100
175
230
75
150
8
30
33
17.5
26.0
16
85
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성