카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VAA110 - Steel prismatic guide
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/vaa_110.prj},{NB=VAA110.020012047},{CODE=VAA110.020012047},{CODEAUDI=1D493/12},{W=200},{L=120},{T=47},{W1=25},{W2=100},{W3=175},{W4=50},{W5=150},{L1=90},{T1=25},{T2=13},{R=3.5},{H=65},{D=10},{D1=13},{D2=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
VAA110. 150 x 120 x 47
VAA110.015012047
150
120
47
25
75
125
50
100
90
25
13
3.5
65
10
13
20
VAA110. 200 x 120 x 47
VAA110.020012047
200
120
47
25
100
175
50
150
90
25
13
3.5
65
10
13
20
VAA110. 250 x 120 x 47
VAA110.025012047
250
120
47
25
125
225
50
200
90
25
13
3.5
65
10
13
20
VAA110. 300 x 120 x 47
VAA110.030012047
300
120
47
25
150
275
50
250
90
25
13
3.5
65
10
13
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성