카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RTI - Retaining disc ISO CTI91825
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
CLAMPS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/serraggi/rti_asmtab.prj},{NB=RTI4},{CODEASS=RTI4},{CODE=RTI4SV},{DESCRIPTION=RONDELLA ISO PER COLONNA 30/32},{D1=30-32},{SD=30/32},{D=40.000},{K=6.000},{D2=8.500},{M=8.000},{L=20.000},{T1=4.600},{SCREW=M8X20 DIN 7991},{PPATH=rti_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODEASS
Assembly code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
Fuehrungsdurchmesser der Fuehrungssaeule
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
D2
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
RTI1
RTI1
RTI1SV
Retaining disc 15/16
15-16
22.000
6.000
8.500
M8X20 DIN 7991
RTI2
RTI2
RTI2SV
Retaining disc 19/20
19-20
25.000
6.000
8.500
M8X20 DIN 7991
RTI3
RTI3
RTI3SV
Retaining disc 24/25
24-25
32.000
6.000
8.500
M8X20 DIN 7991
RTI4
RTI4
RTI4SV
Retaining disc 30/32
30-32
40.000
6.000
8.500
M8X20 DIN 7991
RTI5
RTI5
RTI5SV
Retaining disc 38/40
38-40
50.000
6.000
8.500
M8X20 DIN 7991
RTI6
RTI6
RTI6SV
Retaining disc 48/50
48-50
60.000
6.000
8.500
M8X20 DIN 7991
RTI7
RTI7
RTI7SV
Retaining disc 60/63
60-63
70.000
6.000
8.500
M8X20 DIN 7991
RTI8
RTI8
RTI8SV
Retaining disc 80
80
93.000
12.000
12.500
M12X30 DIN 7991
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성