카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RS 1200 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rs/rs_1200_asmtab.prj},{NB=RS1200-035-A-N--(0)},{CU=35},{L=114},{LMIN=79},{RC=3},{D=50},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=69.0},{S=6.15},{W=0.71},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=53},{ED=1.000},{S2=6.15752},{V2=0.06862},{P2=150},{OSM=4},{SPM=65},{CODE=RS1200-035-A-N},{CODENIT=KS12-35-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB50','FB 50','rs_fb2.jpg','FBA50','FBA 50','rs_fba2.jpg','FBB50','FBB 50','rs_fbb2.jpg','FS250','FS2 50','rs_fs22.jpg','FS2A50','FS2A 50','rs_fs2a2.jpg','FT50','FT 50','rs_ft2.jpg','FTP50','FTP 50','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RS1200-010-A
RS1200-010-A
10
64
54
3
50
170
20
1060
1401
1581
29.0
6.15
0.51
RS1200-013-A
RS1200-013-A
13
70
57
3
50
170
20
1060
1458
1664
34.0
6.15
0.54
RS1200-016-A
RS1200-016-A
16
76
60
3
50
170
20
1060
1505
1732
39.0
6.15
0.56
RS1200-022-A
RS1200-022-A
22
88
66
3
50
170
20
1060
1575
1836
48.0
6.15
0.61
RS1200-029-A
RS1200-029-A
29
102
73
3
50
170
20
1060
1633
1922
59.0
6.15
0.67
RS1200-035-A
RS1200-035-A
35
114
79
3
50
170
20
1060
1669
1977
69.0
6.15
0.71
RS1200-047-A
RS1200-047-A
47
138
91
3
50
170
20
1060
1721
2056
88.0
6.15
0.81
RS1200-060-A
RS1200-060-A
60
164
104
3
50
170
20
1060
1759
2114
108.0
6.15
0.91
RS1200-072-A
RS1200-072-A
72
188
116
3
50
170
20
1060
1784
2152
127.0
6.15
1.05
RS1200-077-A
RS1200-077-A
77
198
121
3
50
170
20
1060
1792
2165
135.0
6.15
1.09
RS1200-097-A
RS1200-097-A
97
238
141
3
50
170
20
1060
1818
2205
166.0
6.15
1.21
RS1200-122-A
RS1200-122-A
122
288
166
3
50
170
20
1060
1840
2239
205.0
6.15
1.41
RS1200-010-A-N
RS1200-010-A-N
10
64
54
3
50
0
20
0
0
0
29.0
6.15
0.51
RS1200-013-A-N
RS1200-013-A-N
13
70
57
3
50
0
20
0
0
0
34.0
6.15
0.54
RS1200-016-A-N
RS1200-016-A-N
16
76
60
3
50
0
20
0
0
0
39.0
6.15
0.56
RS1200-022-A-N
RS1200-022-A-N
22
88
66
3
50
0
20
0
0
0
48.0
6.15
0.61
RS1200-029-A-N
RS1200-029-A-N
29
102
73
3
50
0
20
0
0
0
59.0
6.15
0.67
RS1200-035-A-N
RS1200-035-A-N
35
114
79
3
50
0
20
0
0
0
69.0
6.15
0.71
RS1200-047-A-N
RS1200-047-A-N
47
138
91
3
50
0
20
0
0
0
88.0
6.15
0.81
RS1200-060-A-N
RS1200-060-A-N
60
164
104
3
50
0
20
0
0
0
108.0
6.15
0.91
RS1200-072-A-N
RS1200-072-A-N
72
188
116
3
50
0
20
0
0
0
127.0
6.15
1.05
RS1200-077-A-N
RS1200-077-A-N
77
198
121
3
50
0
20
0
0
0
135.0
6.15
1.09
RS1200-097-A-N
RS1200-097-A-N
97
238
141
3
50
0
20
0
0
0
166.0
6.15
1.21
RS1200-122-A-N
RS1200-122-A-N
122
288
166
3
50
0
20
0
0
0
205.0
6.15
1.41
RS1200-010-A-E
RS1200-010-A-E
10
64
54
3
50
0
20
0
0
0
29.0
6.15
0.51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RS 1000 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성