카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RS 170 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rs/rs_170_asmtab.prj},{NB=RS170-122-B--(010)},{CODE=RS170-122-B},{CODENIT=KS17-122},{CU=122},{L=285.0},{LMIN=160},{RC=1},{D=19},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=170},{F1I=307},{F1P=370},{V=31.0},{S=0.95},{W=0.19},{FISX='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC19B','FC 19 B','rs_fc.jpg','FCC19A','FCC 19 A','rs_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC19B','05511/C','rs_fc.jpg','FCC19A','06786/C','rs_fcc.jpg'},{SIZE=19},{PFISX1=0,'TOP',1,'BOTTOM'},{PFISX2=10,'-'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{S2=0.95033},{V2=0.03123},{P2=180},{SPM=40},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
RS170-007-B
RS170-007-B
7
50.0
40
1
19
180
20
170
231
259
3.0
0.95
0.06
RS170-010-B
RS170-010-B
10
56.0
43
1
19
180
20
170
245
279
4.0
0.95
0.07
RS170-012-B
RS170-012-B
12
60.0
45
1
19
180
20
170
252
289
4.0
0.95
0.07
RS170-016-B
RS170-016-B
16
68.0
49
1
19
180
20
170
263
305
5.0
0.95
0.07
RS170-022-B
RS170-022-B
22
80.0
55
1
19
180
20
170
275
322
7.0
0.95
0.08
RS170-029-B
RS170-029-B
29
94.0
62
1
19
180
20
170
284
336
8.0
0.95
0.09
RS170-035-B
RS170-035-B
35
106.0
68
1
19
180
20
170
290
344
10.0
0.95
0.09
RS170-047-B
RS170-047-B
47
130.0
80
1
19
180
20
170
298
356
13.0
0.95
0.11
RS170-060-B
RS170-060-B
60
156.0
93
1
19
180
20
170
303
364
16.0
0.95
0.12
RS170-072-B
RS170-072-B
72
185.0
110
1
19
180
20
170
296
353
19.0
0.95
0.14
RS170-077-B
RS170-077-B
77
195.0
115
1
19
180
20
170
297
355
21.0
0.95
0.15
RS170-097-B
RS170-097-B
97
235.0
135
1
19
180
20
170
303
363
25.0
0.95
0.17
RS170-122-B
RS170-122-B
122
285.0
160
1
19
180
20
170
307
370
31.0
0.95
0.19
RS170-007-B-E
RS170-007-B-E
7
50.0
40
1
19
180
20
170
231
259
3.0
0.95
0.06
RS170-010-B-E
RS170-010-B-E
10
56.0
43
1
19
180
20
170
245
279
4.0
0.95
0.07
RS170-012-B-E
RS170-012-B-E
12
60.0
45
1
19
180
20
170
252
289
4.0
0.95
0.07
RS170-016-B-E
RS170-016-B-E
16
68.0
49
1
19
180
20
170
263
305
5.0
0.95
0.07
RS170-022-B-E
RS170-022-B-E
22
80.0
55
1
19
180
20
170
275
322
7.0
0.95
0.08
RS170-029-B-E
RS170-029-B-E
29
94.0
62
1
19
180
20
170
284
336
8.0
0.95
0.09
RS170-035-B-E
RS170-035-B-E
35
106.0
68
1
19
180
20
170
290
344
10.0
0.95
0.09
RS170-047-B-E
RS170-047-B-E
47
130.0
80
1
19
180
20
170
298
356
13.0
0.95
0.11
RS170-060-B-E
RS170-060-B-E
60
156.0
93
1
19
180
20
170
303
364
16.0
0.95
0.12
RS170-072-B-E
RS170-072-B-E
72
185.0
110
1
19
180
20
170
296
353
19.0
0.95
0.14
RS170-077-B-E
RS170-077-B-E
77
195.0
115
1
19
180
20
170
297
355
21.0
0.95
0.15
RS170-097-B-E
RS170-097-B-E
97
235.0
135
1
19
180
20
170
303
363
25.0
0.95
0.17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성