카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RS 2400 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rs/rs_2400_asmtab.prj},{NB=RS2400-035-A-N--(0)},{CU=35},{L=121},{LMIN=86},{RC=3},{D=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=181.0},{S=15.9},{W=1.61},{A=45},{E=67},{L3=18.0},{G=40},{CH=0.8},{FB=100},{FBA=100},{FS2=100},{FS2A=100},{FCA=122},{FCQA=90},{FSA=160},{H=47},{ED=1.000},{V2=0.18138},{S2=15.90431},{P2=150},{OSM=6},{SPM=60},{CODE=RS2400-035-A-N},{CODENIT=KS24-35-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB75','FB 75','rs_fb2.jpg','FBA75','FBA 75','rs_fba2.jpg','FBB75','FBB 75','rs_fbb2.jpg','FS275','FS2 75','rs_fs22.jpg','FS2A75','FS2A 75','rs_fs2a2.jpg','FT75','FT 75','rs_ft2.jpg','FTP75','FTP 75','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[mm]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RS2400-013-A
RS2400-013-A
13
77
64
3
75
150
20
2385
3220
3718
93.0
15.9
1.36
RS2400-016-A
RS2400-016-A
16
83
67
3
75
150
20
2385
3320
3873
105.0
15.9
1.36
RS2400-022-A
RS2400-022-A
22
95
73
3
75
150
20
2385
3476
4115
129.0
15.9
1.40
RS2400-029-A
RS2400-029-A
29
109
80
3
75
150
20
2385
3606
4322
157.0
15.9
1.50
RS2400-035-A
RS2400-035-A
35
121
86
3
75
150
20
2385
3690
4456
181.0
15.9
1.61
RS2400-047-A
RS2400-047-A
47
145
98
3
75
150
20
2385
3811
4651
230.0
15.9
1.70
RS2400-060-A
RS2400-060-A
60
171
111
3
75
150
20
2385
3900
4796
282.0
15.9
1.89
RS2400-072-A
RS2400-072-A
72
195
123
3
75
150
20
2385
3959
4892
330.0
15.9
2.09
RS2400-077-A
RS2400-077-A
77
205
128
3
75
150
20
2385
3979
4925
350.0
15.9
2.28
RS2400-097-A
RS2400-097-A
97
245
148
3
75
150
20
2385
4042
5029
431.0
15.9
2.36
RS2400-122-A
RS2400-122-A
122
295
173
3
75
150
20
2385
4096
5117
532.0
15.9
2.67
RS2400-013-A-N
RS2400-013-A-N
13
77
64
3
75
0
20
0
0
0
93.0
15.9
1.36
RS2400-016-A-N
RS2400-016-A-N
16
83
67
3
75
0
20
0
0
0
105.0
15.9
1.36
RS2400-022-A-N
RS2400-022-A-N
22
95
73
3
75
0
20
0
0
0
129.0
15.9
1.40
RS2400-029-A-N
RS2400-029-A-N
29
109
80
3
75
0
20
0
0
0
157.0
15.9
1.50
RS2400-035-A-N
RS2400-035-A-N
35
121
86
3
75
0
20
0
0
0
181.0
15.9
1.61
RS2400-047-A-N
RS2400-047-A-N
47
145
98
3
75
0
20
0
0
0
230.0
15.9
1.70
RS2400-060-A-N
RS2400-060-A-N
60
171
111
3
75
0
20
0
0
0
282.0
15.9
1.89
RS2400-072-A-N
RS2400-072-A-N
72
195
123
3
75
0
20
0
0
0
330.0
15.9
2.09
RS2400-077-A-N
RS2400-077-A-N
77
205
128
3
75
0
20
0
0
0
350.0
15.9
2.28
RS2400-097-A-N
RS2400-097-A-N
97
245
148
3
75
0
20
0
0
0
431.0
15.9
2.36
RS2400-122-A-N
RS2400-122-A-N
122
295
173
3
75
0
20
0
0
0
532.0
15.9
2.67
RS2400-013-A-E
RS2400-013-A-E
13
77
64
3
75
0
20
0
0
0
93.0
15.9
1.36
RS2400-016-A-E
RS2400-016-A-E
16
83
67
3
75
0
20
0
0
0
105.0
15.9
1.36
RS2400-022-A-E
RS2400-022-A-E
22
95
73
3
75
0
20
0
0
0
129.0
15.9
1.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성