카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RS 320 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rs/rs_320_asmtab.prj},{NB=RS320-029-B--(010)},{CODE=RS320-029-B},{CODENIT=KS3,2-29},{CU=29},{L=94.0},{LMIN=62},{RC=1},{D=25},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=320},{F1I=516},{F1P=605},{V=16.0},{S=1.77},{W=0.14},{FISX='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC25B','FC 25 B','rs_fc.jpg','FCC25A','FCC 25 A','rs_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC19B','05511/C','rs_fc.jpg','FCC19A','06786/C','rs_fcc.jpg'},{SIZE=25},{PFISX1=0,'TOP',1,'BOTTOM'},{PFISX2=10,'-'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{S2=1.76715},{V2=0.01611},{P2=180},{SPM=80},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
RS320-007-B
RS320-007-B
7
50.0
40
1
25
180
20
320
423
472
6.0
1.77
0.10
RS320-010-B
RS320-010-B
10
56.0
43
1
25
180
20
320
447
506
8.0
1.77
0.11
RS320-012-B
RS320-012-B
12
60.0
45
1
25
180
20
320
459
523
8.0
1.77
0.11
RS320-016-B
RS320-016-B
16
68.0
49
1
25
180
20
320
479
552
10.0
1.77
0.12
RS320-022-B
RS320-022-B
22
80.0
55
1
25
180
20
320
499
581
13.0
1.77
0.13
RS320-029-B
RS320-029-B
29
94.0
62
1
25
180
20
320
516
605
16.0
1.77
0.14
RS320-035-B
RS320-035-B
35
106.0
68
1
25
180
20
320
526
620
19.0
1.77
0.15
RS320-047-B
RS320-047-B
47
130.0
80
1
25
180
20
320
540
641
24.0
1.77
0.17
RS320-060-B
RS320-060-B
60
156.0
93
1
25
180
20
320
549
655
30.0
1.77
0.19
RS320-072-B
RS320-072-B
72
185.0
110
1
25
180
20
320
537
636
38.0
1.77
0.22
RS320-077-B
RS320-077-B
77
195.0
115
1
25
180
20
320
540
641
40.0
1.77
0.23
RS320-097-B
RS320-097-B
97
235.0
135
1
25
180
20
320
549
654
49.0
1.77
0.26
RS320-122-B
RS320-122-B
122
285.0
160
1
25
180
20
320
557
666
60.0
1.77
0.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성