카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RS 750 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rs/rs_750_asmtab.prj},{NB=RS750-029-A-N--(0)},{CU=29},{L=96},{LMIN=67},{RC=2},{D=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=46.0},{S=4.91},{W=0.50},{A=25},{E=40},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FB=70},{FBA=70},{FS2=70},{FS2A=70},{FCA=86},{FCQA=64},{FSA=100},{H=60},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=3},{SPM=80},{CODE=RS750-029-A-N},{CODENIT=KS7,5-29-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB45','FB 45','rs_fb2.jpg','FBA45','FBA 45','rs_fba2.jpg','FBB45','FBB 45','rs_fbb2.jpg','FS245','FS2 45','rs_fs22.jpg','FS2A45','FS2A 45','rs_fs2a2.jpg','FT45','FT 45','rs_ft2.jpg','FTP45','FTP 45','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RS750-007-A
RS750-007-A
7
52
45
2
45
150
20
740
956
1090
18.0
4.91
0.36
RS750-010-A
RS750-010-A
10
58
48
2
45
150
20
740
1006
1166
21.0
4.91
0.38
RS750-013-A
RS750-013-A
13
64
51
2
45
150
20
740
1044
1225
25.0
4.91
0.39
RS750-016-A
RS750-016-A
16
70
54
2
45
150
20
740
1074
1272
29.0
4.91
0.41
RS750-022-A
RS750-022-A
22
82
60
2
45
150
20
740
1117
1340
37.0
4.91
0.45
RS750-029-A
RS750-029-A
29
96
67
2
45
150
20
740
1151
1395
46.0
4.91
0.50
RS750-035-A
RS750-035-A
35
108
73
2
45
150
20
740
1173
1429
53.0
4.91
0.54
RS750-047-A
RS750-047-A
47
132
85
2
45
150
20
740
1202
1477
68.0
4.91
0.61
RS750-060-A
RS750-060-A
60
158
98
2
45
150
20
740
1223
1511
85.0
4.91
0.70
RS750-072-A
RS750-072-A
72
182
110
2
45
150
20
740
1236
1533
100.0
4.91
0.77
RS750-077-A
RS750-077-A
77
192
115
2
45
150
20
740
1240
1540
107.0
4.91
0.81
RS750-097-A
RS750-097-A
97
232
135
2
45
150
20
740
1254
1563
132.0
4.91
0.93
RS750-122-A
RS750-122-A
122
282
160
2
45
150
20
740
1266
1582
164.0
4.91
1.10
RS750-007-A-N
RS750-007-A-N
7
52
45
2
45
0
20
0
0
0
18.0
4.91
0.36
RS750-010-A-N
RS750-010-A-N
10
58
48
2
45
0
20
0
0
0
21.0
4.91
0.38
RS750-013-A-N
RS750-013-A-N
13
64
51
2
45
0
20
0
0
0
25.0
4.91
0.39
RS750-016-A-N
RS750-016-A-N
16
70
54
2
45
0
20
0
0
0
29.0
4.91
0.41
RS750-022-A-N
RS750-022-A-N
22
82
60
2
45
0
20
0
0
0
37.0
4.91
0.45
RS750-029-A-N
RS750-029-A-N
29
96
67
2
45
0
20
0
0
0
46.0
4.91
0.50
RS750-035-A-N
RS750-035-A-N
35
108
73
2
45
0
20
0
0
0
53.0
4.91
0.54
RS750-047-A-N
RS750-047-A-N
47
132
85
2
45
0
20
0
0
0
68.0
4.91
0.61
RS750-060-A-N
RS750-060-A-N
60
158
98
2
45
0
20
0
0
0
85.0
4.91
0.70
RS750-072-A-N
RS750-072-A-N
72
182
110
2
45
0
20
0
0
0
100.0
4.91
0.77
RS750-077-A-N
RS750-077-A-N
77
192
115
2
45
0
20
0
0
0
107.0
4.91
0.81
RS750-097-A-N
RS750-097-A-N
97
232
135
2
45
0
20
0
0
0
132.0
4.91
0.93
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성