카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV 350 - Minima altezza, massima forza
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv350_asmtab.prj},{NB=RV350-032-A-N--(0)},{CU=32},{L=94},{LMIN=62},{RC=2},{D=32},{P=180},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=21.0},{S=2.01},{W=0.24},{A=16},{E=27},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FS2=50},{FS2A=50},{FCA=60},{FSA=90},{H=60},{FSD=68},{ED=1},{V2=0.02114},{S2=2.01062},{P2=180},{OSM=1},{SPM=80},{CODE=RV350-032-A-N},{CODENIT=KD3,5-32.1-C},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','FS2A 32','rv_fs2a2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rv_fs2b2.jpg','FC32A','FC 32 A','rv_fc2.jpg','FSA32','FSA 32','rv_fsa2.jpg','FCQC32','FCQC 32','rv_fcq2.jpg','FSD32','FSD 32','rv_fsd2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV350-010-A
RV350-010-A
10
50
40
2
32
180
20
360
524
598
8.0
2.01
0.17
RV350-013-A
RV350-013-A
13
56
43
2
32
180
20
360
538
617
10.0
2.01
0.18
RV350-016-A
RV350-016-A
16
62
46
2
32
180
20
360
547
631
12.0
2.01
0.19
RV350-019-A
RV350-019-A
19
68
49
2
32
180
20
360
555
642
13.0
2.01
0.19
RV350-025-A
RV350-025-A
25
80
55
2
32
180
20
360
565
656
17.0
2.01
0.21
RV350-032-A
RV350-032-A
32
94
62
2
32
180
20
360
572
667
21.0
2.01
0.24
RV350-038-A
RV350-038-A
38
106
68
2
32
180
20
360
577
674
25.0
2.01
0.26
RV350-050-A
RV350-050-A
50
130
80
2
32
180
20
360
583
683
32.0
2.01
0.30
RV350-063-A
RV350-063-A
63
156
93
2
32
180
20
360
587
689
40.0
2.01
0.34
RV350-075-A
RV350-075-A
75
180
105
2
32
180
20
360
590
693
47.0
2.01
0.38
RV350-080-A
RV350-080-A
80
190
110
2
32
180
20
360
591
694
50.0
2.01
0.39
RV350-100-A
RV350-100-A
100
230
130
2
32
180
20
360
593
698
62.0
2.01
0.46
RV350-125-A
RV350-125-A
125
280
155
2
32
180
20
360
595
701
77.0
2.01
0.54
RV350-010-A-N
RV350-010-A-N
10
50
40
2
32
180
20
0
0
0
8.0
2.01
0.17
RV350-013-A-N
RV350-013-A-N
13
56
43
2
32
180
20
0
0
0
10.0
2.01
0.18
RV350-016-A-N
RV350-016-A-N
16
62
46
2
32
180
20
0
0
0
12.0
2.01
0.19
RV350-019-A-N
RV350-019-A-N
19
68
49
2
32
180
20
0
0
0
13.0
2.01
0.19
RV350-025-A-N
RV350-025-A-N
25
80
55
2
32
180
20
0
0
0
17.0
2.01
0.21
RV350-032-A-N
RV350-032-A-N
32
94
62
2
32
180
20
0
0
0
21.0
2.01
0.24
RV350-038-A-N
RV350-038-A-N
38
106
68
2
32
180
20
0
0
0
25.0
2.01
0.26
RV350-050-A-N
RV350-050-A-N
50
130
80
2
32
180
20
0
0
0
32.0
2.01
0.30
RV350-063-A-N
RV350-063-A-N
63
156
93
2
32
180
20
0
0
0
40.0
2.01
0.34
RV350-075-A-N
RV350-075-A-N
75
180
105
2
32
180
20
0
0
0
47.0
2.01
0.38
RV350-080-A-N
RV350-080-A-N
80
190
110
2
32
180
20
0
0
0
50.0
2.01
0.39
RV350-100-A-N
RV350-100-A-N
100
230
130
2
32
180
20
0
0
0
62.0
2.01
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성