카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV 750 - Minima altezza, massima forza
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv750_asmtab.prj},{NB=RV750-125-A-N--(0)},{CU=125},{L=282},{LMIN=157},{RC=2},{D=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=164.0},{S=4.91},{W=1.10},{A=25},{E=40},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FB=70},{FBA=70},{FS2=70},{FS2A=70},{FCA=86},{FCQA=64},{FSA=100},{H=153},{FSD=27.500},{ED=1.000},{FT=25.000},{S2=4.90874},{V2=0.16378},{OSM=3},{SPM=20},{CODE=RV750-125-A-N},{CODENIT=KD7,5-125.1-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV750-010-A
RV750-010-A
10
52
42
2
45
150
20
740
1091
1298
18.0
4.91
0.36
RV750-013-A
RV750-013-A
13
58
45
2
45
150
20
740
1125
1354
21.0
4.91
0.38
RV750-016-A
RV750-016-A
16
64
48
2
45
150
20
740
1151
1395
25.0
4.91
0.39
RV750-019-A
RV750-019-A
19
70
51
2
45
150
20
740
1170
1426
29.0
4.91
0.41
RV750-025-A
RV750-025-A
25
82
57
2
45
150
20
740
1198
1471
37.0
4.91
0.45
RV750-032-A
RV750-032-A
32
96
64
2
45
150
20
740
1220
1506
46.0
4.91
0.50
RV750-038-A
RV750-038-A
38
108
70
2
45
150
20
740
1232
1527
53.0
4.91
0.54
RV750-050-A
RV750-050-A
50
132
82
2
45
150
20
740
1250
1556
68.0
4.91
0.61
RV750-063-A
RV750-063-A
63
158
95
2
45
150
20
740
1262
1577
85.0
4.91
0.70
RV750-075-A
RV750-075-A
75
182
107
2
45
150
20
740
1270
1589
100.0
4.91
0.77
RV750-080-A
RV750-080-A
80
192
112
2
45
150
20
740
1273
1594
107.0
4.91
0.81
RV750-100-A
RV750-100-A
100
232
132
2
45
150
20
740
1281
1607
132.0
4.91
0.93
RV750-125-A
RV750-125-A
125
282
157
2
45
150
20
740
1287
1618
164.0
4.91
1.10
RV750-010-A-N
RV750-010-A-N
10
52
42
2
45
0
20
0
0
0
18.0
4.91
0.36
RV750-013-A-N
RV750-013-A-N
13
58
45
2
45
0
20
0
0
0
21.0
4.91
0.38
RV750-016-A-N
RV750-016-A-N
16
64
48
2
45
0
20
0
0
0
25.0
4.91
0.39
RV750-019-A-N
RV750-019-A-N
19
70
51
2
45
0
20
0
0
0
29.0
4.91
0.41
RV750-025-A-N
RV750-025-A-N
25
82
57
2
45
0
20
0
0
0
37.0
4.91
0.45
RV750-032-A-N
RV750-032-A-N
32
96
64
2
45
0
20
0
0
0
46.0
4.91
0.50
RV750-038-A-N
RV750-038-A-N
38
108
70
2
45
0
20
0
0
0
53.0
4.91
0.54
RV750-050-A-N
RV750-050-A-N
50
132
82
2
45
0
20
0
0
0
68.0
4.91
0.61
RV750-063-A-N
RV750-063-A-N
63
158
95
2
45
0
20
0
0
0
85.0
4.91
0.70
RV750-075-A-N
RV750-075-A-N
75
182
107
2
45
0
20
0
0
0
100.0
4.91
0.77
RV750-080-A-N
RV750-080-A-N
80
192
112
2
45
0
20
0
0
0
107.0
4.91
0.81
RV750-100-A-N
RV750-100-A-N
100
232
132
2
45
0
20
0
0
0
132.0
4.91
0.93
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성