카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
A Ø 1 1/4 - Ultra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES A
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/a/a_32_inch.prj},{NB=A32-115(0-in)},{CODE=A32-115},{DHINCH=1 1/4},{DDINCH=5/8},{LO=115},{LOINCH=4 1/2},{LOIX=4.50},{R=320.0},{RG1I=320.00},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.47},{F1LBS=1449},{S2INCH=0.55},{F2LBS=1739},{S3INCH=0.61},{F3LBS=1958},{SN=17.3},{SNINCH=0.68},{FN=9660},{FNLBS=2174},{SBINCH=1.02},{FBLBS=3273},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.29 x 0.36},{DEINCH=1.25},{DE1=31.700},{B=7.500},{H=9.200},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
H
[mm]
DDNUM
[mm]
A32-064
A32-064
1 1/4
5/8
2 1/2
615.5
0.00
2.50
0.25
1551
0.30
1861
0.34
2095
0.38
2326
0.51
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-076
A32-076
1 1/4
5/8
3
499.5
0.00
3.00
0.30
1494
0.36
1793
0.40
2019
0.45
2242
0.63
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-089
A32-089
1 1/4
5/8
3 1/2
412.1
0.00
3.50
0.35
1444
0.43
1733
0.47
1950
0.53
2166
0.79
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-102
A32-102
1 1/4
5/8
4
354.3
0.00
4.00
0.39
1423
0.47
1708
0.54
1922
0.60
2134
0.91
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-115
A32-115
1 1/4
5/8
4 1/2
320.0
0.00
4.50
0.47
1449
0.55
1739
0.61
1958
0.68
2174
1.02
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-127
A32-127
1 1/4
5/8
5
283.5
0.00
5.00
0.51
1417
0.59
1701
0.68
1915
0.75
2126
1.10
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-152
A32-152
1 1/4
5/8
6
233.2
0.00
6.00
0.59
1395
0.71
1674
0.81
1885
0.90
2093
1.34
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-178
A32-178
1 1/4
5/8
7
201.7
0.00
7.00
0.71
1413
0.83
1696
0.95
1910
1.05
2120
1.54
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-203
A32-203
1 1/4
5/8
8
173.7
0.00
8.00
0.79
1388
0.94
1666
1.08
1876
1.20
2083
1.77
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-254
A32-254
1 1/4
5/8
10
138.9
0.00
10.00
0.98
1390
1.18
1668
1.35
1876
1.50
2085
2.44
0.29 x 0.36
9.200
16.000
A32-305
A32-305
1 1/4
5/8
12
112.0
0.00
12.00
1.22
1345
1.46
1614
1.62
1817
1.80
2018
2.95
0.29 x 0.36
9.200
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성