카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MHR Ø 16 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES MHR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/mhr/mhr_16.prj},{NB=MHR16-051(0)},{CODE=MHR16-051},{DH=16.0},{DD=8.7},{LO=51},{RG=25.5},{SX=0.0},{S1=10.2},{F1=260},{S2=12.8},{F2=326},{S3=15.8},{F3=403},{SN=18.9},{FN=482},{SB=24.4},{FB=622},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,20 x 2,10},{DE=15.40},{B=3.200},{H=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
MHR16-025
MHR16-025
16.0
8.7
25
56.8
0.000
25.000
5.0
284
6.2
352
7.8
440
9.2
523
10.5
3,20 x 2,10
MHR16-032
MHR16-032
16.0
8.7
32
38.2
0.000
32.000
6.4
244
8.0
306
9.9
379
11.8
451
13.2
3,20 x 2,10
MHR16-038
MHR16-038
16.0
8.7
38
33.3
0.000
38.000
7.6
253
9.5
316
11.8
392
14.1
470
17.2
3,20 x 2,10
MHR16-044
MHR16-044
16.0
8.7
44
29.2
0.000
44.000
8.8
257
11.0
321
13.6
398
16.3
476
19.4
3,20 x 2,10
MHR16-051
MHR16-051
16.0
8.7
51
25.5
0.000
51.000
10.2
260
12.8
326
15.8
403
18.9
482
24.4
3,20 x 2,10
MHR16-064
MHR16-064
16.0
8.7
64
19.6
0.000
64.000
12.8
251
16.0
314
19.8
389
23.7
465
29.2
3,20 x 2,10
MHR16-076
MHR16-076
16.0
8.7
76
16.2
0.000
76.000
15.2
246
19.0
308
23.6
382
28.1
455
36.3
3,20 x 2,10
MHR16-089
MHR16-089
16.0
8.7
89
13.7
0.000
89.000
17.8
244
22.2
304
27.6
378
32.9
451
41.7
3,20 x 2,10
MHR16-102
MHR16-102
16.0
8.7
102
12.7
0.000
102.000
20.4
259
25.5
324
31.6
402
37.7
479
48.9
3,20 x 2,10
MHR16-115
MHR16-115
16.0
8.7
115
10.3
0.000
115.000
23.0
237
28.8
297
35.7
367
42.6
439
53.1
3,20 x 2,10
MHR16-305
MHR16-305
16.0
8.7
305
3.9
0.000
305.000
61.0
238
76.2
297
94.6
369
112.8
440
141.6
3,20 x 2,10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성