카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MHR Ø 19 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES MHR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/mhr/mhr_19.prj},{NB=MHR19-076(0)},{CODE=MHR19-076},{DH=19.5},{DD=13.0},{LO=76},{RG=25.0},{SX=0.0},{S1=15.2},{F1=380},{S2=19.0},{F2=475},{S3=23.6},{F3=589},{SN=28.1},{FN=703},{SB=33.5},{FB=838},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,00 x 2,40},{DE=18.20},{B=4.000},{H=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
MHR19-025
MHR19-025
19.5
13.0
25
99.0
0.000
25.000
5.0
495
6.2
614
7.8
767
9.2
911
10.8
4,00 x 2,40
MHR19-032
MHR19-032
19.5
13.0
32
77.5
0.000
32.000
6.4
496
8.0
620
9.9
769
11.8
915
13.9
4,00 x 2,40
MHR19-038
MHR19-038
19.5
13.0
38
55.9
0.000
38.000
7.6
425
9.5
531
11.8
759
14.1
788
17.1
4,00 x 2,40
MHR19-044
MHR19-044
19.5
13.0
44
50.0
0.000
44.000
8.8
440
11.0
550
13.6
682
16.3
815
19.6
4,00 x 2,40
MHR19-051
MHR19-051
19.5
13.0
51
42.2
0.000
51.000
10.2
430
12.8
540
15.8
667
18.9
798
22.4
4,00 x 2,40
MHR19-064
MHR19-064
19.5
13.0
64
33.3
0.000
64.000
12.8
426
16.0
533
19.8
661
23.7
789
28.5
4,00 x 2,40
MHR19-076
MHR19-076
19.5
13.0
76
25.0
0.000
76.000
15.2
380
19.0
475
23.6
589
28.1
703
33.5
4,00 x 2,40
MHR19-089
MHR19-089
19.5
13.0
89
23.1
0.000
89.000
17.8
411
22.2
513
27.6
637
32.9
760
40.2
4,00 x 2,40
MHR19-102
MHR19-102
19.5
13.0
102
20.6
0.000
102.000
20.4
420
25.5
525
31.6
651
37.7
777
45.5
4,00 x 2,40
MHR19-115
MHR19-115
19.5
13.0
115
18.6
0.000
115.000
23.0
428
28.8
536
35.7
663
42.6
792
50.3
4,00 x 2,40
MHR19-127
MHR19-127
19.5
13.0
127
17.7
0.000
127.000
25.4
450
31.8
563
39.4
697
47.0
832
56.6
4,00 x 2,40
MHR19-140
MHR19-140
19.5
13.0
140
16.2
0.000
140.000
28.0
454
35.0
567
43.4
703
51.8
839
61.9
4,00 x 2,40
MHR19-152
MHR19-152
19.5
13.0
152
13.9
0.000
152.000
30.4
423
38.0
528
47.1
655
56.2
781
67.6
4,00 x 2,40
MHR19-305
MHR19-305
19.5
13.0
305
6.4
0.000
305.000
61.0
390
76.2
488
94.6
605
112.8
722
136.3
4,00 x 2,40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성