카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MHR Ø 26 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES MHR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/mhr/mhr_26.prj},{NB=MHR26-089(0)},{CODE=MHR26-089},{DH=25.5},{DD=13.0},{LO=89},{RG=35.8},{SX=0.0},{S1=17.8},{F1=637},{S2=22.2},{F2=795},{S3=27.6},{F3=988},{SN=32.9},{FN=1178},{SB=39.0},{FB=1396},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,50 x 3,00},{DE=24.30},{B=5.500},{H=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
MHR26-025
MHR26-025
25.5
13.0
25
137.3
0.000
25.000
5.0
687
6.2
851
7.8
1064
9.2
1263
9.9
5,50 x 3,00
MHR26-032
MHR26-032
25.5
13.0
32
105.9
0.000
32.000
6.4
678
8.0
847
9.9
1051
11.8
1250
13.3
5,50 x 3,00
MHR26-038
MHR26-038
25.5
13.0
38
88.3
0.000
38.000
7.6
671
9.5
839
11.8
1040
14.1
1245
16.5
5,50 x 3,00
MHR26-044
MHR26-044
25.5
13.0
44
76.5
0.000
44.000
8.8
673
11.0
842
13.6
1043
16.3
1247
19.3
5,50 x 3,00
MHR26-051
MHR26-051
25.5
13.0
51
63.7
0.000
51.000
10.2
650
12.8
815
15.8
1007
18.9
1204
22.0
5,50 x 3,00
MHR26-064
MHR26-064
25.5
13.0
64
49.0
0.000
64.000
12.8
627
16.0
784
19.8
972
23.7
1161
27.4
5,50 x 3,00
MHR26-076
MHR26-076
25.5
13.0
76
41.7
0.000
76.000
15.2
634
19.0
792
23.6
982
28.1
1172
32.8
5,50 x 3,00
MHR26-089
MHR26-089
25.5
13.0
89
35.8
0.000
89.000
17.8
637
22.2
795
27.6
988
32.9
1178
39.0
5,50 x 3,00
MHR26-102
MHR26-102
25.5
13.0
102
31.9
0.000
102.000
20.4
651
25.5
813
31.6
1009
37.7
1203
44.7
5,50 x 3,00
MHR26-115
MHR26-115
25.5
13.0
115
27.0
0.000
115.000
23.0
621
28.8
778
35.7
963
42.6
1150
49.8
5,50 x 3,00
MHR26-127
MHR26-127
25.5
13.0
127
24.5
0.000
127.000
25.4
622
31.8
779
39.4
965
47.0
1152
56.3
5,50 x 3,00
MHR26-140
MHR26-140
25.5
13.0
140
22.6
0.000
140.000
28.0
633
35.0
791
43.4
981
51.8
1171
63.0
5,50 x 3,00
MHR26-152
MHR26-152
25.5
13.0
152
19.6
0.000
152.000
30.4
596
38.0
745
47.1
924
56.2
1102
66.2
5,50 x 3,00
MHR26-178
MHR26-178
25.5
13.0
178
17.7
0.000
178.000
35.6
630
44.5
788
55.2
977
65.9
1166
77.9
5,50 x 3,00
MHR26-203
MHR26-203
25.5
13.0
203
15.7
0.000
203.000
40.6
637
50.8
798
62.9
988
75.1
1179
88.5
5,50 x 3,00
MHR26-305
MHR26-305
25.5
13.0
305
10.8
0.000
305.000
61.0
659
76.2
823
94.6
1021
112.8
1218
136.6
5,50 x 3,00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성