카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MHR Ø 38 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES MHR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/mhr/mhr_38.prj},{NB=MHR38-115(0)},{CODE=MHR38-115},{DH=38.5},{DD=19.5},{LO=115},{RG=73.7},{SX=0.0},{S1=23.0},{F1=1695},{S2=28.8},{F2=2123},{S3=35.7},{F3=2627},{SN=42.6},{FN=3140},{SB=50.1},{FB=3692},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,00 x 5,10},{DE=36.60},{B=8.000},{H=5.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
MHR38-051
MHR38-051
38.5
19.5
51
178.5
0.000
51.000
10.2
1821
12.8
2285
15.8
2822
18.9
3374
21.5
8,00 x 5,10
MHR38-064
MHR38-064
38.5
19.5
64
132.4
0.000
64.000
12.8
1695
16.0
2118
19.8
2627
23.7
3138
26.3
8,00 x 5,10
MHR38-076
MHR38-076
38.5
19.5
76
107.9
0.000
76.000
15.2
1640
19.0
2050
23.6
2542
28.1
3032
33.2
8,00 x 5,10
MHR38-089
MHR38-089
38.5
19.5
89
94.1
0.000
89.000
17.8
1675
22.2
2089
27.6
2596
32.9
3096
40.0
8,00 x 5,10
MHR38-102
MHR38-102
38.5
19.5
102
82.4
0.000
102.000
20.4
1681
25.5
2101
31.6
2605
37.7
3106
44.7
8,00 x 5,10
MHR38-115
MHR38-115
38.5
19.5
115
73.7
0.000
115.000
23.0
1695
28.8
2123
35.7
2627
42.6
3140
50.1
8,00 x 5,10
MHR38-127
MHR38-127
38.5
19.5
127
62.8
0.000
127.000
25.4
1595
31.8
1997
39.4
2472
47.0
2952
55.2
8,00 x 5,10
MHR38-140
MHR38-140
38.5
19.5
140
58.8
0.000
140.000
28.0
1646
35.0
2058
43.4
2552
51.8
3046
61.3
8,00 x 5,10
MHR38-152
MHR38-152
38.5
19.5
152
52.0
0.000
152.000
30.4
1581
38.0
1976
47.1
2450
56.2
2922
67.6
8,00 x 5,10
MHR38-178
MHR38-178
38.5
19.5
178
44.1
0.000
178.000
35.6
1570
44.5
1962
55.2
2433
65.9
2906
79.2
8,00 x 5,10
MHR38-203
MHR38-203
38.5
19.5
203
37.3
0.000
203.000
40.6
1514
50.8
1895
62.9
2347
75.1
2801
89.7
8,00 x 5,10
MHR38-254
MHR38-254
38.5
19.5
254
31.4
0.000
254.000
50.8
1595
63.5
1994
78.7
2472
94.0
2952
113.0
8,00 x 5,10
MHR38-305
MHR38-305
38.5
19.5
305
24.5
0.000
305.000
61.0
1495
76.2
1867
94.6
2316
112.8
2764
138.7
8,00 x 5,10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성