카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MHR Ø 63 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES MHR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/mhr/mhr_63.prj},{NB=MHR63-140(0)},{CODE=MHR63-140},{DH=63.0},{DD=38.0},{LO=140},{RG=156.9},{SX=0.0},{S1=28.0},{F1=4393},{S2=35.0},{F2=5492},{S3=43.4},{F3=6809},{SN=51.8},{FN=8127},{SB=60.9},{FB=9555},{MAT=Cr-Si},{BXH=11,50 x 9,60},{DE=61.80},{B=11.500},{H=9.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
MHR63-076
MHR63-076
63.0
38.0
76
300.1
0.000
76.000
15.2
4562
19.0
5702
23.6
7070
28.1
8433
29.3
11,50 x 9,60
MHR63-089
MHR63-089
63.0
38.0
89
240.3
0.000
89.000
17.8
4277
22.2
5335
27.6
6630
32.9
7906
36.1
11,50 x 9,60
MHR63-102
MHR63-102
63.0
38.0
102
211.8
0.000
102.000
20.4
4321
25.5
5401
31.6
6697
37.7
7985
43.9
11,50 x 9,60
MHR63-115
MHR63-115
63.0
38.0
115
188.3
0.000
115.000
23.0
4331
28.8
5423
35.7
6713
42.6
8022
48.4
11,50 x 9,60
MHR63-127
MHR63-127
63.0
38.0
127
162.8
0.000
127.000
25.4
4135
31.8
5177
39.4
6409
47.0
7652
55.2
11,50 x 9,60
MHR63-140
MHR63-140
63.0
38.0
140
156.9
0.000
140.000
28.0
4393
35.0
5492
43.4
6809
51.8
8127
60.9
11,50 x 9,60
MHR63-152
MHR63-152
63.0
38.0
152
147.1
0.000
152.000
30.4
4472
38.0
5590
47.1
6931
56.2
8267
66.0
11,50 x 9,60
MHR63-178
MHR63-178
63.0
38.0
178
108.9
0.000
178.000
35.6
3877
44.5
4846
55.2
6009
65.9
7177
76.9
11,50 x 9,60
MHR63-203
MHR63-203
63.0
38.0
203
94.1
0.000
203.000
40.6
3820
50.8
4780
62.9
5922
75.1
7067
86.7
11,50 x 9,60
MHR63-229
MHR63-229
63.0
38.0
229
86.3
0.000
229.000
45.8
3953
57.2
4936
71.0
6126
84.7
7310
99.0
11,50 x 9,60
MHR63-254
MHR63-254
63.0
38.0
254
75.5
0.000
254.000
50.8
3835
63.5
4794
78.7
5945
94.0
7097
112.2
11,50 x 9,60
MHR63-305
MHR63-305
63.0
38.0
305
64.7
0.000
305.000
61.0
3947
76.2
4930
94.6
6117
112.8
7298
132.9
11,50 x 9,60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성