카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
L Ø 12
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES L
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/l/l_12.prj},{NB=L12-040(0-b5012)},{CODE=L12-040},{DH=12},{DD=8},{LO=40},{RG=10.79},{SX=0},{S1=6.4},{F1=70.6},{S2=9.6},{F2=105.9},{SN=12.8},{FN=141.2},{MAT=Cr-Si},{D=1.8},{DE=11.96},{D1=1.800},{RG1=10.790},{FN1=141.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L12-025
L12-025
12
8
25
17.95
0.000
0.000
25.000
4
70.6
6
105.9
8
141.2
1.8
L12-030
L12-030
12
8
30
14.71
0.000
0.000
30.000
4.8
70.6
7.2
105.9
9.6
141.2
1.8
L12-035
L12-035
12
8
35
12.75
0.000
0.000
35.000
5.6
70.6
8.4
105.9
11.2
141.2
1.8
L12-040
L12-040
12
8
40
10.79
0.000
0.000
40.000
6.4
70.6
9.6
105.9
12.8
141.2
1.8
L12-045
L12-045
12
8
45
9.81
0.000
0.000
45.000
7.2
70.6
10.8
105.9
14.4
141.2
1.8
L12-050
L12-050
12
8
50
8.83
0.000
0.000
50.000
8
70.6
12
105.9
16
141.2
1.8
L12-055
L12-055
12
8
55
7.85
0.000
0.000
55.000
8.8
70.6
13.2
105.9
17.6
141.2
1.8
L12-060
L12-060
12
8
60
7.85
0.000
0.000
60.000
9.6
70.6
14.4
105.9
19.2
141.2
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성