카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
L Ø 30
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES L
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/l/l_30.prj},{NB=L30-070(0-b5012)},{CODE=L30-070},{DH=30},{DD=20},{LO=70},{RG=37.24},{SX=0},{S1=11.2},{F1=414},{S2=16.8},{F2=621},{SN=22.4},{FN=828},{MAT=Cr-Si},{D=4.5},{DE=21.95},{D1=4.500},{RG1=37.240},{FN1=828.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L30-050
L30-050
30
20
50
51.94
0.000
0.000
50.000
8
414
12
621
16
828
4.5
L30-060
L30-060
30
20
60
44.1
0.000
0.000
60.000
9.6
414
14.4
621
19.2
828
4.5
L30-070
L30-070
30
20
70
37.24
0.000
0.000
70.000
11.2
414
16.8
621
22.4
828
4.5
L30-080
L30-080
30
20
80
32.34
0.000
0.000
80.000
12.8
414
19.2
621
25.6
828
4.5
L30-090
L30-090
30
20
90
28.42
0.000
0.000
90.000
14.4
414
21.6
621
28.8
828
4.5
L30-100
L30-100
30
20
100
25.48
0.000
0.000
100.000
16
414
24
621
32
828
4.5
L30-125
L30-125
30
20
125
20.58
0.000
0.000
125.000
20
414
30
621
40
828
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성