카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
L Ø 8
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES L
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/l/l_8.prj},{NB=L8-025(0-b5012)},{CODE=L8-025},{DH=8},{DD=5.4},{LO=25},{RG=7.85},{SX=0},{S1=4},{F1=31.4},{S2=6},{F2=47.1},{SN=8},{FN=62.8},{MAT=Cr-Si},{D=1.2},{DE=7.96},{D1=1.200},{RG1=7.850},{FN1=62.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L8-015
L8-015
8
5.4
15
12.75
0.000
0.000
15.000
2.4
31.4
3.6
47.1
4.8
62.8
1.2
L8-020
L8-020
8
5.4
20
9.81
0.000
0.000
20.000
3.2
31.4
4.8
47.1
6.4
62.8
1.2
L8-025
L8-025
8
5.4
25
7.85
0.000
0.000
25.000
4
31.4
6
47.1
8
62.8
1.2
L8-030
L8-030
8
5.4
30
6.86
0.000
0.000
30.000
4.8
31.4
7.2
47.1
9.6
62.8
1.2
L8-035
L8-035
8
5.4
35
5.88
0.000
0.000
35.000
5.6
31.4
8.4
47.1
11.2
62.8
1.2
L8-040
L8-040
8
5.4
40
4.9
0.000
0.000
40.000
6.4
31.4
9.6
47.1
12.8
62.8
1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성