카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SB Ø 10 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SB
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_10.prj},{NB=SB10-045(0)},{CODE=SB10-045},{DO=10.0},{DI=5.0},{LO=45},{RG=49.0},{SX=0.0},{S1=7.2},{F1=353},{S2=8.1},{F2=402},{SN=9.0},{FN=441},{SB=10.8},{FB=529},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,35 x 2,25},{DE=9.9},{B=2.350},{H=2.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SB10-020
SB10-020
10.0
5.0
20
110.3
0.000
20.000
3.2
353
3.6
402
4.0
441
4.8
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-025
SB10-025
10.0
5.0
25
88.2
0.000
25.000
4.0
353
4.5
402
5.0
441
6.0
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-030
SB10-030
10.0
5.0
30
73.5
0.000
30.000
4.8
353
5.4
402
6.0
441
7.2
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-035
SB10-035
10.0
5.0
35
63.0
0.000
35.000
5.6
353
6.3
402
7.0
441
8.4
530
2,35 x 2,25
2.250
SB10-040
SB10-040
10.0
5.0
40
55.2
0.000
40.000
6.4
353
7.2
402
8.0
441
9.6
530
2,35 x 2,25
2.250
SB10-045
SB10-045
10.0
5.0
45
49.0
0.000
45.000
7.2
353
8.1
402
9.0
441
10.8
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-050
SB10-050
10.0
5.0
50
44.1
0.000
50.000
8.0
353
9.0
402
10.0
441
12.0
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-055
SB10-055
10.0
5.0
55
40.1
0.000
55.000
8.8
353
9.9
402
11.0
441
13.2
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-060
SB10-060
10.0
5.0
60
36.8
0.000
60.000
9.6
353
10.8
402
12.0
441
14.4
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-065
SB10-065
10.0
5.0
65
34.0
0.000
65.000
10.4
353
11.7
402
13.0
441
15.6
531
2,35 x 2,25
2.250
SB10-070
SB10-070
10.0
5.0
70
31.5
0.000
70.000
11.2
353
12.6
402
14.0
441
16.8
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-075
SB10-075
10.0
5.0
75
29.4
0.000
75.000
12.0
353
13.5
402
15.0
441
18.0
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-080
SB10-080
10.0
5.0
80
27.6
0.000
80.000
12.8
353
14.4
402
16.0
441
19.2
531
2,35 x 2,25
2.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성