카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SB Ø 50 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SB
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_50.prj},{NB=SB50-100(0)},{CODE=SB50-100},{DO=50.0},{DI=25.0},{LO=100},{RG=490.2},{SX=0.0},{S1=16.0},{F1=7850},{S2=18.0},{F2=8830},{SN=20.0},{FN=9810},{SB=24.0},{FB=11765},{MAT=Cr-Si},{BXH=12,00 x 9,55},{DE=49.5},{B=12.000},{H=9.550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SB50-050
SB50-050
50.0
25.0
50
980.4
0.000
50.000
8.0
7850
9.0
8830
10.0
9810
12.0
11765
12,00 x 9,55
9.550
SB50-060
SB50-060
50.0
25.0
60
817.0
0.000
60.000
9.6
7850
10.8
8830
12.0
9810
14.4
11764
12,00 x 9,55
9.550
SB50-070
SB50-070
50.0
25.0
70
700.2
0.000
70.000
11.2
7850
12.6
8830
14.0
9810
16.8
11763
12,00 x 9,55
9.550
SB50-080
SB50-080
50.0
25.0
80
612.8
0.000
80.000
12.8
7850
14.4
8830
16.0
9810
19.2
11765
12,00 x 9,55
9.550
SB50-090
SB50-090
50.0
25.0
90
544.6
0.000
90.000
14.4
7850
16.2
8830
18.0
9810
21.6
11764
12,00 x 9,55
9.550
SB50-100
SB50-100
50.0
25.0
100
490.2
0.000
100.000
16.0
7850
18.0
8830
20.0
9810
24.0
11765
12,00 x 9,55
9.550
SB50-125
SB50-125
50.0
25.0
125
392.2
0.000
125.000
20.0
7850
22.5
8830
25.0
9810
30.0
11765
12,00 x 9,55
9.550
SB50-150
SB50-150
50.0
25.0
150
326.8
0.000
150.000
24.0
7850
27.0
8830
30.0
9810
36.0
11764
12,00 x 9,55
9.550
SB50-175
SB50-175
50.0
25.0
175
280.1
0.000
175.000
28.0
7850
31.5
8830
35.0
9810
42.0
11764
12,00 x 9,55
9.550
SB50-200
SB50-200
50.0
25.0
200
245.1
0.000
200.000
32.0
7850
36.0
8830
40.0
9810
48.0
11765
12,00 x 9,55
9.550
SB50-250
SB50-250
50.0
25.0
250
196.1
0.000
250.000
40.0
7850
45.0
8830
50.0
9810
60.0
11765
12,00 x 9,55
9.550
SB50-300
SB50-300
50.0
25.0
300
163.3
0.000
300.000
48.0
7850
54.0
8830
60.0
9810
72.0
11760
12,00 x 9,55
9.550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성