카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SL Ø 10 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_10.prj},{NB=SL10-045(0)},{CODE=SL10-045},{DO=10.0},{DI=5.0},{LO=45},{RG=7.8},{SX=0.0},{S1=14.4},{F1=113},{S2=16.2},{F2=128},{SN=18.0},{FN=142},{SB=21.6},{FB=169},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,25 x 1,15},{DE=9.8},{B=2.250},{H=1.150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SL10-020
SL10-020
10.0
5.0
20
17.8
0.000
20.000
6.4
113
7.2
128
8.0
142
9.6
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-025
SL10-025
10.0
5.0
25
14.2
0.000
25.000
8.0
113
9.0
128
10.0
142
12.0
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-030
SL10-030
10.0
5.0
30
11.9
0.000
30.000
9.6
113
10.8
128
12.0
142
14.4
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-035
SL10-035
10.0
5.0
35
10.1
0.000
35.000
11.2
113
12.6
128
14.0
142
16.8
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-040
SL10-040
10.0
5.0
40
8.8
0.000
40.000
12.8
113
14.4
128
16.0
142
19.2
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-045
SL10-045
10.0
5.0
45
7.8
0.000
45.000
14.4
113
16.2
128
18.0
142
21.6
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-050
SL10-050
10.0
5.0
50
7.2
0.000
50.000
16.0
113
18.0
128
20.0
142
24.0
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-055
SL10-055
10.0
5.0
55
6.5
0.000
55.000
17.6
113
19.8
128
22.0
142
26.4
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-060
SL10-060
10.0
5.0
60
5.9
0.000
60.000
19.2
113
21.6
128
24.0
142
28.8
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-065
SL10-065
10.0
5.0
65
5.4
0.000
65.000
20.8
113
23.4
128
26.0
142
31.2
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-070
SL10-070
10.0
5.0
70
5.0
0.000
70.000
22.4
113
25.2
128
28.0
142
33.6
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-075
SL10-075
10.0
5.0
75
4.7
0.000
75.000
24.0
113
27.0
128
30.0
142
36.0
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
SL10-080
SL10-080
10.0
5.0
80
4.4
0.000
80.000
25.6
113
28.8
128
32.0
142
38.4
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
1.150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성