카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SL Ø 12 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_12.prj},{NB=SL12-045(0)},{CODE=SL12-045},{DO=12.0},{DI=6.0},{LO=45},{RG=11.5},{SX=0.0},{S1=14.4},{F1=167},{S2=16.2},{F2=186},{SN=18.0},{FN=206},{SB=21.6},{FB=248},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,60 x 1,50},{DE=11.6},{B=2.600},{H=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SL12-020
SL12-020
12.0
6.0
20
25.8
0.000
20.000
6.4
167
7.2
186
8.0
206
9.6
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-025
SL12-025
12.0
6.0
25
20.6
0.000
25.000
8.0
167
9.0
186
10.0
206
12.0
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-030
SL12-030
12.0
6.0
30
17.2
0.000
30.000
9.6
167
10.8
186
12.0
206
14.4
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-035
SL12-035
12.0
6.0
35
14.7
0.000
35.000
11.2
167
12.6
186
14.0
206
16.8
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-040
SL12-040
12.0
6.0
40
12.9
0.000
40.000
12.8
167
14.4
186
16.0
206
19.2
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-045
SL12-045
12.0
6.0
45
11.5
0.000
45.000
14.4
167
16.2
186
18.0
206
21.6
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-050
SL12-050
12.0
6.0
50
10.3
0.000
50.000
16.0
167
18.0
186
20.0
206
24.0
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-055
SL12-055
12.0
6.0
55
9.4
0.000
55.000
17.6
167
19.8
186
22.0
206
26.4
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-060
SL12-060
12.0
6.0
60
8.6
0.000
60.000
19.2
167
21.6
186
24.0
206
28.8
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-065
SL12-065
12.0
6.0
65
7.9
0.000
65.000
20.8
167
23.4
186
26.0
206
31.2
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-070
SL12-070
12.0
6.0
70
7.3
0.000
70.000
22.4
167
25.2
186
28.0
206
33.6
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-075
SL12-075
12.0
6.0
75
6.9
0.000
75.000
24.0
167
27.0
186
30.0
206
36.0
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
SL12-080
SL12-080
12.0
6.0
80
6.5
0.000
80.000
25.6
167
28.8
186
32.0
206
38.4
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성