카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SL Ø 27 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_27.prj},{NB=SL27-060(0)},{CODE=SL27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=40.9},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=785},{S2=21.6},{F2=883},{SN=24.0},{FN=981},{SB=28.8},{FB=1177},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,15 x 2,75},{DE=26.4},{B=6.150},{H=2.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SL27-025
SL27-025
27.0
13.5
25
98.0
0.000
25.000
8.0
785
9.0
883
10.0
981
12.0
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-030
SL27-030
27.0
13.5
30
81.7
0.000
30.000
9.6
785
10.8
883
12.0
981
14.4
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-035
SL27-035
27.0
13.5
35
70.0
0.000
35.000
11.2
785
12.6
883
14.0
981
16.8
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-040
SL27-040
27.0
13.5
40
61.3
0.000
40.000
12.8
785
14.4
883
16.0
981
19.2
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-045
SL27-045
27.0
13.5
45
54.5
0.000
45.000
14.4
785
16.2
883
18.0
981
21.6
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-050
SL27-050
27.0
13.5
50
49.0
0.000
50.000
16.0
785
18.0
883
20.0
981
24.0
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-055
SL27-055
27.0
13.5
55
44.6
0.000
55.000
17.6
785
19.8
883
22.0
981
26.4
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-060
SL27-060
27.0
13.5
60
40.9
0.000
60.000
19.2
785
21.6
883
24.0
981
28.8
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-065
SL27-065
27.0
13.5
65
37.8
0.000
65.000
20.8
785
23.4
883
26.0
981
31.2
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-070
SL27-070
27.0
13.5
70
35.0
0.000
70.000
22.4
785
25.2
883
28.0
981
33.6
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-075
SL27-075
27.0
13.5
75
32.6
0.000
75.000
24.0
785
27.0
883
30.0
981
36.0
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-080
SL27-080
27.0
13.5
80
30.7
0.000
80.000
25.6
785
28.8
883
32.0
981
38.4
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-090
SL27-090
27.0
13.5
90
27.3
0.000
90.000
28.8
785
32.4
883
36.0
981
43.2
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-100
SL27-100
27.0
13.5
100
24.5
0.000
100.000
32.0
785
36.0
883
40.0
981
48.0
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-125
SL27-125
27.0
13.5
125
19.6
0.000
125.000
40.0
785
45.0
883
50.0
981
60.0
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-150
SL27-150
27.0
13.5
150
16.4
0.000
150.000
48.0
785
54.0
883
60.0
981
72.0
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
SL27-175
SL27-175
27.0
13.5
175
14.0
0.000
175.000
56.0
785
63.0
883
70.0
981
84.0
Cr-Si
6,15 x 2,75
26.4
2.750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성