카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SLR Ø 30 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/slr_30.prj},{NB=SLR30-065(0)},{CODE=SLR30-065},{DO=30.0},{DI=16.0},{LO=65},{RG=45.6},{SX=0.0},{S1=20.8},{F1=948},{S2=23.4},{F2=1066},{SN=26.0},{FN=1185},{SB=31.2},{FB=1422},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,88 x 3,33},{DE=29.7},{B=6.880},{H=3.330}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SLR30-025
SLR30-025
30.0
16.0
25
118.7
0.000
25.000
8.0
950
9.0
1068
10.0
1187
12.0
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-030
SLR30-030
30.0
16.0
30
98.8
0.000
30.000
9.6
949
10.8
1067
12.0
1185
14.4
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-035
SLR30-035
30.0
16.0
35
84.8
0.000
35.000
11.2
950
12.6
1068
14.0
1187
16.8
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-040
SLR30-040
30.0
16.0
40
74.1
0.000
40.000
12.8
949
14.4
1067
16.0
1185
19.2
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-045
SLR30-045
30.0
16.0
45
66.0
0.000
45.000
14.4
950
16.2
1068
18.0
1187
21.6
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-050
SLR30-050
30.0
16.0
50
59.3
0.000
50.000
16.0
949
18.0
1067
20.0
1186
24.0
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-055
SLR30-055
30.0
16.0
55
53.9
0.000
55.000
17.6
949
19.8
1067
22.0
1186
26.4
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-060
SLR30-060
30.0
16.0
60
49.4
0.000
60.000
19.2
949
21.6
1067
24.0
1185
28.8
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-065
SLR30-065
30.0
16.0
65
45.6
0.000
65.000
20.8
948
23.4
1066
26.0
1185
31.2
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-070
SLR30-070
30.0
16.0
70
42.4
0.000
70.000
22.4
949
25.2
1067
28.0
1185
33.6
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-075
SLR30-075
30.0
16.0
75
39.5
0.000
75.000
24.0
948
27.0
1066
30.0
1185
36.0
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-080
SLR30-080
30.0
16.0
80
37.1
0.000
80.000
25.6
949
28.8
1067
32.0
1185
38.4
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-090
SLR30-090
30.0
16.0
90
32.9
0.000
90.000
28.8
949
32.4
1067
36.0
1185
43.2
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-100
SLR30-100
30.0
16.0
100
29.6
0.000
100.000
32.0
947
36.0
1065
40.0
1184
48.0
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-125
SLR30-125
30.0
16.0
125
23.7
0.000
125.000
40.0
949
45.0
1067
50.0
1186
60.0
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-150
SLR30-150
30.0
16.0
150
19.7
0.000
150.000
48.0
946
54.0
1064
60.0
1182
72.0
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-175
SLR30-175
30.0
16.0
175
16.9
0.000
175.000
56.0
944
63.0
1062
70.0
1180
84.0
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
SLR30-200
SLR30-200
30.0
16.0
200
14.8
0.000
200.000
64.0
947
72.0
1065
80.0
1184
96.0
Cr-Si
6,88 x 3,33
29.7
3.330
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성