카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SLR Ø 50 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/slr_50.prj},{NB=SLR50-100(0)},{CODE=SLR50-100},{DO=50.0},{DI=30.5},{LO=100},{RG=57.4},{SX=0.0},{S1=32.0},{F1=1835},{S2=36.0},{F2=2064},{SN=40.0},{FN=2293},{SB=48.0},{FB=2753},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,45 x 5,30},{DE=49.6},{B=9.450},{H=5.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SLR50-050
SLR50-050
50.0
30.5
50
116.7
0.000
50.000
16.0
1867
18.0
2099
20.0
2332
24.0
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-060
SLR50-060
50.0
30.5
60
103.9
0.000
60.000
19.2
1995
21.6
2244
24.0
2493
28.8
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-070
SLR50-070
50.0
30.5
70
88.2
0.000
70.000
22.4
1976
25.2
2223
28.0
2470
33.6
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-080
SLR50-080
50.0
30.5
80
75.0
0.000
80.000
25.6
1920
28.8
2159
32.0
2399
38.4
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-090
SLR50-090
50.0
30.5
90
66.2
0.000
90.000
28.8
1906
32.4
2143
36.0
2381
43.2
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-100
SLR50-100
50.0
30.5
100
57.4
0.000
100.000
32.0
1835
36.0
2064
40.0
2293
48.0
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-125
SLR50-125
50.0
30.5
125
48.0
0.000
125.000
40.0
1922
45.0
2161
50.0
2401
60.0
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-150
SLR50-150
50.0
30.5
150
34.8
0.000
150.000
48.0
1671
54.0
1879
60.0
2087
72.0
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-175
SLR50-175
50.0
30.5
175
29.4
0.000
175.000
56.0
1647
63.0
1852
70.0
2058
84.0
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-200
SLR50-200
50.0
30.5
200
26.0
0.000
200.000
64.0
1663
72.0
1870
80.0
2078
96.0
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-250
SLR50-250
50.0
30.5
250
23.5
0.000
250.000
80.0
1882
90.0
2117
100.0
2352
120.0
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
SLR50-300
SLR50-300
50.0
30.5
300
21.6
0.000
300.000
96.0
2071
108.0
2328
120.0
2587
144.0
Cr-Si
9,45 x 5,30
49.6
5.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성