카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 18 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_18.prj},{NB=SM18-055(0)},{CODE=SM18-055},{DO=18.0},{DI=9.0},{LO=55},{RG=36.2},{SX=0.0},{S1=14.1},{F1=510},{S2=15.8},{F2=569},{SN=17.6},{FN=637},{SB=20.9},{FB=756},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,10 x 2,40},{DE=17.5},{B=4.100},{H=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM18-025
SM18-025
18.0
9.0
25
79.6
0.000
25.000
6.4
510
7.2
569
8.0
637
9.5
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-030
SM18-030
18.0
9.0
30
66.4
0.000
30.000
7.7
510
8.6
569
9.6
637
11.4
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-035
SM18-035
18.0
9.0
35
56.9
0.000
35.000
9.0
510
10.1
569
11.2
637
13.3
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-040
SM18-040
18.0
9.0
40
49.7
0.000
40.000
10.2
510
11.5
569
12.8
637
15.2
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-045
SM18-045
18.0
9.0
45
44.2
0.000
45.000
11.5
510
13.0
569
14.4
637
17.1
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-050
SM18-050
18.0
9.0
50
39.8
0.000
50.000
12.8
510
14.4
569
16.0
637
19.0
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-055
SM18-055
18.0
9.0
55
36.2
0.000
55.000
14.1
510
15.8
569
17.6
637
20.9
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-060
SM18-060
18.0
9.0
60
33.1
0.000
60.000
15.4
510
17.3
569
19.2
637
22.8
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-065
SM18-065
18.0
9.0
65
30.6
0.000
65.000
16.6
510
18.7
569
20.8
637
24.7
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-070
SM18-070
18.0
9.0
70
28.4
0.000
70.000
17.9
510
20.2
569
22.4
637
26.6
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-075
SM18-075
18.0
9.0
75
26.5
0.000
75.000
19.2
510
21.6
569
24.0
637
28.5
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-080
SM18-080
18.0
9.0
80
24.8
0.000
80.000
20.5
510
23.0
569
25.6
637
30.4
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-090
SM18-090
18.0
9.0
90
22.1
0.000
90.000
23.0
510
25.9
569
28.8
637
34.2
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
SM18-100
SM18-100
18.0
9.0
100
19.8
0.000
100.000
25.6
510
28.8
569
32.0
637
38.0
Cr-Si
4,10 x 2,40
2.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성